ツール用品技術窓口

確定しました

Z-EAL ヘックスビットソケットセット

Z-EAL ヘックスビットソケットセット RS3010MZ/8-L75
  • Z-EAL ヘックスビットソケットセット
通常単価(税別)
11,165
税込単価
12,282
通常出荷日:2日目

【特長】・狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト設計です。・新形状ボールディンプルの採用によりガタ...

詳細を確認

型番:

RS3010MZ/8-L75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RS3010MZ/8-L75の仕様・寸法情報

セット内容(点)
8
JANコード
4991644005635
トラスココード
786-3691
質量(g)
530.000
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)
セット内容(mm)
3、4、5、6、7、8、10、12
差込角(mm)
9.5
タイプ
HEX
ビット長さ(mm)
48.5
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
RS3010MZ/8-L75
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,165
( 12,282 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト設計です。
・新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Z-EAL ヘックスビットソケットセットの型番RS3010MZ/8-L75のページです。 型番RS3010MZ/8-L75に関する仕様情報を記載しております。
Z-EAL ヘックスビットソケットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Z-EAL ヘックスビットソケットセット
Z-EAL ソケットレンチ エントリーセット 9ヶ組(6角タイプ)
フレアナットソケットセット
ソケットレンチセット(12角タイプ)
Z-EAL ソケットレンチセット(6角タイプ)
Z-EAL エクステンションアダプター
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格11,16512,14420,99861,31643,8802,110
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
セット内容(点)8961626-
JANコード499164400563549916442192614991644217304499164421577549916442190564991644010288
トラスココード786-3691407-6028811-8304395-7276387-9216481-9845
質量(g)530.00060045017300.0210042
材質1クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)-クロムモリブデン鋼(SCM435)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト