ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

Z-EALビットソケットレールセット 9ヶ組

Z-EALビットソケットレールセット 9ヶ組 RS20XXZ-9
  • Z-EALビットソケットレールセット 9ヶ組
通常単価(税別)
9,2787,877
税込単価
10,2068,665
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート)設計です。・各部の精度を追求することに...

詳細を確認

型番:

RS20XXZ-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RS20XXZ-9の仕様・寸法情報

セット内容(点)
9
JANコード
4991644009763
トラスココード
812-1667
質量(g)
213.000
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm)
6.35

型番リスト

表示件数
型番
RS20XXZ-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,2787,877
( 8,665 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート)設計です。
・各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
・新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
【材質】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

商品情報

【型番:RS20XXZ-9】
・差込角(mm):6.35
・セット内容(点):9
・ソケット内容:[[(+)]]1、2、3[[(-)]]5、6、対辺3、4、5、6

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Z-EALビットソケットレールセット 9ヶ組の型番RS20XXZ-9のページです。 型番RS20XXZ-9に関する仕様情報を記載しております。
Z-EALビットソケットレールセット 9ヶ組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Z-EALビットソケットレールセット 9ヶ組
Z-EAL ソケットレンチ エントリーセット 9ヶ組(6角タイプ)
Z-EAL ソケットレンチセット(6角タイプ)
Z-EAL ヘックスビットソケットセット
フレアナットソケットセット
ソケットレンチセット 31ヶ組(6角タイプ)
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格9,27812,14443,88011,16520,99834,011
通常出荷日11日目1日目1日目2日目1日目1日目
セット内容(点)99268631
JANコード499164400976349916442192614991644219056499164400563549916442173044991644213283
トラスココード812-1667407-6028387-9216786-3691811-8304811-8433
質量(g)213.0006002100530.000450930
材質1クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)-クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト