ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

コーケン 6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケットレールセット7ヶ組

通常単価(税別)
12,90812,136
税込単価
14,19913,350
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。・各部の精度を追求することにより...

詳細を確認

型番:

RS2025Z/7-L50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RS2025Z/7-L50の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RS2025Z/7-L50
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,90812,136
( 13,350 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
・各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
・新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)

【商品仕様】
・差込角(mm):6.35
・セット内容:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
・セット内容(点):7
・JANコード:4991644005604
・トラスココード:786-3675
・質量:220g
【材質/仕上】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)
【セット内容/付属品】
・ソケットレール(底面マグネット付)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーケン 6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケットレールセット7ヶ組の型番RS2025Z/7-L50のページです。 型番RS2025Z/7-L50に関する仕様情報を記載しております。
コーケン 6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケットレールセット7ヶ組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーケン 6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケットレールセット7ヶ組
コーケン 9.5mm差込 Z-EALセミディープソケットレールセット12ヶ組
コーケン 9.5mm差込 オフセットエクステンションバーセット 6ヶ組
Z-EALビットソケットレールセット 9ヶ組
Z-EAL ソケットレンチ エントリーセット 9ヶ組(6角タイプ)
コーケン 6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケット全長50mmT30
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格12,90813,037 -13,651 -9,27812,1441,493
通常出荷日1日目1日目〜1日目11日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト