17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

室名表示板 職員通用口

通常単価(税別)
7501,613
税込単価
8251,774
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・取付方法、表示板色は2種類ご用意しております。・取付方法:接着テープと平付型金具(842-5...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 片面表示
ユニット 室名表示板 職員通用口  製品の基本仕様・特長01

RS6-127、RS7-127

型番サイズ材質
RS1-12750×150×2mm厚アクリル(白)
RS2-12780×240×3mm厚アクリル(白)
RS6-12750×150×2mm厚アルミ(ヘアライン仕上げ)
RS7-12780×240×3mm厚アルミ(ヘアライン仕上げ)
ユニット 室名表示板 職員通用口  製品の基本仕様・特長02

RS1-127、RS2-127、RS6-127

ユニット 室名表示板 職員通用口  製品の基本仕様・特長03

RS7-127
※取付けには平付型金具(842-501)をご使用ください。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 材質(本体)

  • 取付仕様

  • JANコード

  • トラスココード

  • 横(mm)

  • 厚さ(mm)

  • 縦(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

材質(本体)

取付仕様

JANコード

トラスココード

横(mm)

厚さ(mm)

縦(mm)

質量(g)

仕様2

仕様3

最小発注数量
アクリル
接着テープ
4571181454877
746-9365
150
2
50
20
裏接着テープ付
-
4個
アクリル
接着テープ
4571181456161
747-0657
240
3
80
160
裏接着テープ付
-
4個
アルミ
接着テープ
-
4571181461349
747-5772
150
2
50
41
裏接着テープ付
ヘアライン仕上げ
4個
アルミ
平付金具
-
4571181462643
747-7058
240
3
80
160
-
ヘアライン仕上げ
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
750
( 825 )
1日目
1,125
( 1,238 )
6日目
1,500
( 1,650 )
6日目
1,613
( 1,774 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付方法、表示板色は2種類ご用意しております。
・取付方法:接着テープと平付型金具(842-501)取付
・表示板色:白(アクリル)とヘアライン仕上げ(アルミ)
・用途に合わせてご希望の商品をお選びください。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

室名表示板 職員通用口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
室名表示板 職員通用口
室名表示板 通用口
室名表示板 機械室
ユニット 室名表示板 会議室
ユニット 室名表示板 更衣室
室名表示板 ボイラー室
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格750-625 -750 -750 -577 -750 -
通常出荷日1日目〜1日目〜6日目4日目〜1日目〜4日目〜
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)--掲示板(標準タイプ)
表示内容職員通用口通用口機械室--ボイラー室
仕様1片面表示片面表示片面表示--片面表示

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング