MURAKO レッズ 外径100φ 16穴 60#

MURAKO レッズ 外径100φ 16穴 60#
通常単価:
734
通常出荷日:
1日目

【特長】
・研削性が非常に高いセラミック研磨布を植え付けています。
・研磨布枚数をあえて少なくすることで研削性をさらに高めています。
【用途】
・溶接ビード取り。
・バリ取り、面取り、サビ取り。
・塗装剥がし。
【商品仕様】
・外径(mm):100
・粒度(#):60
・穴径(mm):15/16
・羽根長さ(mm):25
・最高使用回転数(rpm):13600
・羽根枚数(枚):52
・最高使用周速度:72m/s(4300m/min)
・最高使用周速度:72m/s(4300m/min)
・JANコード:4560118267444
・トラスココード:779-6978
・質量:80g
【材質/仕上】
・セラミック砥材

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RS10016-60

型番
RS10016-60
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

734円

10個

1日目

Loading...

  1. 1

MURAKO レッズ 外径100φ 16穴 60#の型番RS10016-60のページです。
型番RS10016-60に関する仕様情報を記載しております。

RS10016-60で型番確定

MURAKO レッズ 外径100φ 16穴 60#のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)