ファクトリーサプライ用品技術窓口

アキレス 静電気除去(イオンブロアー) スタティックメイト

通常単価(税別)
63,207
税込単価
69,528
通常出荷日:4日目

【特長】・薄型、小型で高性能のハイパワー除電が出来ます。・イオンバランスセルフコントロール機能搭載です...

詳細を確認
  • 種類
    その他
  • 商品タイプ
    ファンタイプ
  • 種類詳細
    イオンブロアー
  • イオンバランス
    ±10V
  • オゾン発生量
    0.003ppm以下(吹出口10mm測定)
  • 電源 (V)
    DC24、AC100~240
  • 最大風量 ([[M3]]/min)
    3.68
  • 材質1
    本体:ABS、ガード:ステンレス、スタンド:SECC(塗装)、放電針:タングステン
  • 質量 (g)
    750.0
  • トラスココード
    516-0651

ご注意

  • 本製品は非防爆仕様です。溶剤、可燃性ガス、粉体を扱う場所では使用しないでください。
  • 電源アースはD種に接続してください。接続しないと感電の原因となり、イオンバランスコントロールが正常に動作しなくなります。
  • 本製品は非防爆仕様です。溶剤、可燃性ガス、粉体を扱う場所では使用しないでください。 電源アースはD種に接続してください。接続しないと感電の原因となり、イオンバランスコントロールが正常に動作しなくなります。

型番:

RS-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RS-05の仕様・寸法情報

種類
その他
商品タイプ
ファンタイプ
種類詳細
イオンブロアー
イオンバランス
±10V
オゾン発生量
0.003ppm以下(吹出口10mm測定)
電源(V)
DC24、AC100~240
最大風量([[M3]]/min)
3.68
材質1
本体:ABS、ガード:ステンレス、スタンド:SECC(塗装)、放電針:タングステン
質量(g)
750.0
トラスココード
516-0651

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RS-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,207
( 69,528 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型、小型で高性能のハイパワー除電が出来ます。
・イオンバランスセルフコントロール機能搭載です。
・放電針清掃ブラシ内臓で清掃メンテナンスの簡素化を実現しました。
・機能異常時には警報表示します。
【用途】
・光学機器、精密部品のホコリ付着防止として。
・半導体電子部品等の製造工程の静電気除去に。

ご注意

  • 本製品は非防爆仕様です。溶剤、可燃性ガス、粉体を扱う場所では使用しないでください。
  • 電源アースはD種に接続してください。接続しないと感電の原因となり、イオンバランスコントロールが正常に動作しなくなります。
  • 本製品は非防爆仕様です。溶剤、可燃性ガス、粉体を扱う場所では使用しないでください。 電源アースはD種に接続してください。接続しないと感電の原因となり、イオンバランスコントロールが正常に動作しなくなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アキレス 静電気除去(イオンブロアー) スタティックメイトの型番RS-05のページです。 型番RS-05に関する仕様情報を記載しております。
アキレス 静電気除去(イオンブロアー) スタティックメイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アキレス 静電気除去(イオンブロアー) スタティックメイト
帯電防止剤
トラスコ中山 静電気防止スプレー
エーゼット 静電気防止スプレー
ESD対策コーティング剤
コートロンV 帯電防止剤
メーカーアキレスアキレストラスコ中山エーゼットホーザンコクゴ
通常価格63,20714,500 -917 -7147,6782,283 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目3日目在庫品1日目〜
種類その他-----
商品タイプファンタイプ-----
種類詳細イオンブロアー-----
イオンバランス±10V-----
オゾン発生量0.003ppm以下(吹出口10mm測定)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト