17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロータリースタンド RR-Z-40N

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロータリースタンド

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RR-Z-40N

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ステンレスヘアライン仕上げで衛生的です。
・フタが回転します。
・インテリア性に優れています。
【用途】
・ゴミ箱に。

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
12.5
トラスココード
857-7483
JANコード
4976511141425
質量(g)
4000.0
材質1
本体:ステンレス(SUS304)●内容器:スチール(亜鉛メッキ鋼板)
高さ(mm)
600

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト