17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Reelex トラロープリール RR-1220HL

Reelex トラロープリール

通常単価(税別)
89,584
税込単価
98,542
通常出荷日:11日目

【特長】・ばねの力でロープの巻取り・収納が簡単・最大20mを中間支柱なしでロープ張りが可能です。・ラチ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロープリール
  • JANコード
    4993091101953
  • トラスココード
    868-8794
  • 質量(g)
    21000

ご注意

  • オプション 回転台使用で首振り可能

型番:

RR-1220HL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RR-1220HLの仕様・寸法情報

商品タイプ
ロープリール
JANコード
4993091101953
トラスココード
868-8794
質量(g)
21000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
RR-1220HL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,584
( 98,542 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ばねの力でロープの巻取り・収納が簡単
・最大20mを中間支柱なしでロープ張りが可能です。
・ラチェット機構付で任意の長さのみ引出し可能です。
・反射ロープを使用しています。
【用途】
・工場・製鉄所での一時的な立入規制
・電気工事、通信工事、看板工事、清掃作業での立入禁止の区分け
【商品仕様】
・ロープ長さ20m
・反射ロープ使用
・ロープ先端カラビナ付
・JANコード:4993091101953
・トラスココード:868-8794
・質量:21kg

ご注意

  • オプション 回転台使用で首振り可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Reelex トラロープリールの型番RR-1220HLのページです。 型番RR-1220HLに関する仕様情報を記載しております。
Reelex トラロープリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Reelex トラロープリール
Reelex 自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ
三角コーン用表示板 BIGバリアボード
穴あきコーン 反射 PVC
サンコー ラバーコーン450H<反射> RE/WH
サンコー コーンバーφ34大リング(3.0m) 黄/黒
メーカー中発販売中発販売中発販売カーボーイ三甲三甲
通常価格89,58437,875 -12,366 -3,6808,4932,050
通常出荷日11日目1日目〜1日目〜9日目8日目8日目
商品タイプロープリール-----
JANコード4993091101953-----
トラスココード868-8794-----
質量(g)21000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト