17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動梱包機 低床セパレート型 RQ-8LS
  • 自動梱包機 低床セパレート型

自動梱包機 低床セパレート型

通常単価(税別)
1,417,827
税込単価
1,559,610
通常出荷日:11日目

【特長】・プールボックスが機械本体と分離しているため、作業場の状態に合わせた配置が可能です。【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    自動梱包機
  • トラスココード
    127-5499
  • 質量(g)
    280000.0
  • 材質1
    アーチ:鉄
  • 電源(V)
    単相100
  • 本体寸法(mm)奥行
    609
  • 本体寸法(mm)高さ
    1141
  • 本体寸法(mm)幅
    1411
  • 材質2
    ボディー:鉄

型番:

RQ-8LS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RQ-8LSの仕様・寸法情報

商品タイプ
自動梱包機
トラスココード
127-5499
質量(g)
280000.0
材質1
アーチ:鉄
電源(V)
単相100
本体寸法(mm)奥行
609
本体寸法(mm)高さ
1141
本体寸法(mm)幅
1411
材質2
ボディー:鉄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
RQ-8LS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,417,827
( 1,559,610 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プールボックスが機械本体と分離しているため、作業場の状態に合わせた配置が可能です。
【用途】
・PPバンド梱包。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自動梱包機 低床セパレート型の型番RQ-8LSのページです。 型番RQ-8LSに関する仕様情報を記載しております。
自動梱包機 低床セパレート型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動梱包機 低床セパレート型
自動梱包機 横型水産用
半自動梱包機(超低床型)
自動梱包機
エコノミー型自動梱包機
半自動梱包機(全面カバー型)
メーカーストラパックストラパックストラパックストラパックストラパックストラパック
通常価格1,417,8271,961,434251,816840,186592,543246,549
通常出荷日11日目15日目4日目9日目4日目4日目
商品タイプ自動梱包機自動梱包機半自動梱包機--半自動梱包機
トラスココード127-5499127-5481166-8117125-6903824-6635166-8118
質量(g)280000.0200000.045000.0138000.0115000.060000.0
材質1アーチ:鉄アーチ:ステンレス----
電源(V)単相1003相200単相100単相100単相100単相100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

半自動梱包機・自動梱包機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト