ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・天板耐荷重100kg、大型レーザープリンタ・インクジェットプリンタ対応ラックです。 ・OAタ...
詳細を確認
【特長】
・天板耐荷重100kg、大型レーザープリンタ・インクジェットプリンタ対応ラックです。
・OAタップ、ケーブル収納に便利な大型フック付きです。
・移動の際には、大型ゴムキャスターを使用しているのため静かに簡単に移動できます。
【用途】
・オフィス、工場、学校などに最適
・プリンター用
【商品仕様】
・色:ホワイトグレー
・本体サイズ:W600xD600xH700(mm)
・重量:17.4kg
・組立方式:ノックダウン
・ 組立時間:1人で30分
・JANコード:4967101969581
・トラスココード:724-3481
・質量:19.4kg
【材質/仕上】
・天板・棚板・間口パネル:鋼板メラミン焼付塗装
・支柱フレーム:鋼管メラミン焼付塗装
・キャスター:ゴム車輪


ダイヤテックス
パイオラン 塗装養生テープ

ファインケミカルジャパン
ブラックガードスプレー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
デスク EA954HC-14シリーズ
4通常価格(税別):10,550円~

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム
4.6通常価格(税別):259円

日本システムス
緑色レーザーポインター
0通常価格(税別):21,600円

キングジム
ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P
0通常価格(税別):15,653円

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム(100μm)
5通常価格(税別):8,276円

キングジム
ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P
5通常価格(税別):24,200円

トラスコ中山
オフィスチェア T-50
5通常価格(税別):10,200円~

キングジム
キングジム テプラPROテープカートリッジ SS9K-5P
4通常価格(税別):5,950円

藤沢工業
パイプ椅子脚部:スチールパイプ
0通常価格(税別):6,669円~