ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

プリンタラック W600×D600×H700mm RPX-61

プリンタラック W600×D600×H700mm RPX-61 RPX-61
通常単価(税別)
24,107
税込単価
26,518
通常出荷日:7日目

【特長】・大型プリンター対応のワイドサイズのプリンターラックです。・コンセントタップ受けを標準装備して...

詳細を確認

型番:

RPX-61
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RPX-61の仕様・寸法情報

種類
その他
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
RPX-61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,107
( 26,518 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型プリンター対応のワイドサイズのプリンターラックです。
・コンセントタップ受けを標準装備しています。
・中棚付きなのでプリンター用紙の収納やHUBの設置もできます。
【用途】
・オフィス、工場、学校などに最適
・プリンター用
【商品仕様】
・色:ホワイトグレー
・本体サイズ:W600xD600xH700(mm)
・重量:18.8kg
・ 総耐荷重:100Kg
・組立方式:ノックダウン
・JANコード:4967101169400
・トラスココード:724-3472
・質量:20.8kg
【材質/仕上】
・天板/木製メラミン化粧版
・支柱/鋼板メラミン焼付塗装

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プリンタラック W600×D600×H700mm RPX-61の型番RPX-61のページです。 型番RPX-61に関する仕様情報を記載しております。
プリンタラック W600×D600×H700mm RPX-61のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プリンタラック W600×D600×H700mm RPX-61
プリンタラック W600×D600×H700mm(ロアス)
ロアス プリンタラック W600×D600×H700mm(ホワイトグレー)
600×600×700mm パソコンデスク
プリンタラック W600×D485×H550mm(ロアス)
ロアス プリンタラック W600×D485×H550mm(ホワイトグレー)
メーカーナカバヤシナカバヤシロアスエスコナカバヤシロアス
通常価格24,10737,43232,14216,11719,51619,981
通常出荷日7日目7日目7日目2日目1日目2日目
種類その他その他その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト