ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

耐熱パッド RPAD

耐熱パッド RPAD 425450
  • 耐熱パッド RPAD
通常単価(税別)
10,452
税込単価
11,497
通常出荷日:9日目

【特長】・耐熱1370℃です・ノンアスベストです【用途】・ロウ付け時の養生に

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

425450
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

425450の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロウ付用品
JANコード
4514706054046
質量(g)
80
トラスココード
809-4499

型番リスト

表示件数
型番
425450

商品タイプ

最小発注数量
ロウ付用品
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,452
( 11,497 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱1370℃です
・ノンアスベストです
【用途】
・ロウ付け時の養生に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
425450809-44994514706054046【商品スペック】
仕様・規格
寸法(mm):220×300
耐熱温度(℃):1370
型式:RPAD
【質量・質量単位】
80g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱パッド RPADの型番425450のページです。 型番425450に関する仕様情報を記載しております。
耐熱パッド RPADのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱パッド RPAD
アルミ硬ロウ(フラックス内蔵タイプ)EA309A-17
銀ろう シルバソルダBS–40
リン銅ロウ
ろう材リング NS-0
カーボンプロテクター
メーカーレッキス工業エスコアサダスペリアスペリア新富士バーナー
通常価格10,45286016,5514,696 -7,084 -1,669
通常出荷日9日目1日目5日目1日目1日目1日目
JANコード4514706054046-----
質量(g)80-----
トラスココード809-4499-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト