17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイスピーダー RP-99K

ハイスピーダー

通常単価(税別)
39,384
税込単価
43,322
通常出荷日:4日目

【特長】・1回転で1Lの高吐出・磨耗の心配がない無接触のルーツポンプが高い耐久性を実現【商品仕様】・吐...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動式
  • 質量(g)
    6000.0
  • トラスココード
    850-9816
  • JANコード
    4905249240841
  • 全長(mm)
    1313
  • 吐出量(cc/回)
    1000
  • 使用可能液体
    灯油・軽油
  • 材質1
    本体:スチール

型番:

RP-99K
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RP-99Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
手動式
質量(g)
6000.0
トラスココード
850-9816
JANコード
4905249240841
全長(mm)
1313
吐出量(cc/回)
1000
使用可能液体
灯油・軽油
材質1
本体:スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RP-99K
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,384
( 43,322 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1回転で1Lの高吐出
・磨耗の心配がない無接触のルーツポンプが高い耐久性を実現
【商品仕様】
・吐出量:100L/100rpm
・トラスココード:850-9816
・質量:6kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイスピーダーの型番RP-99Kのページです。 型番RP-99Kに関する仕様情報を記載しております。
ハイスピーダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスピーダー
エムケー オイルポンプ
ロージーポンプ 大型
ロージーポンプ
ドラム缶液体ポンプ(手廻し式・Ryton製)
AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動) EA990KB-3
メーカーエムケーエムケーエムケーエムケーエスコエスコ
通常価格39,38420,54813,18511,47320,93699,214
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目1日目
商品タイプ手動式手動式手動式手動式手動式電動式
質量(g)6000.05100.05800.03800.0--
トラスココード850-9816850-9818850-9815850-9814--
JANコード49052492408414905249240834----
全長(mm)13131380----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト