17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS メッシュパーテーション RP-670 ホワイト RP-670

IRIS メッシュパーテーション RP-670 ホワイト

通常単価(税別)
5,498
税込単価
6,048
通常出荷日:6日目

【特長】・天井にポールを突っ張らせることで、部屋の仕切りや小物を掛けるのに使用できる伸縮間仕切りです。...

詳細を確認

    型番:

    RP-670
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RP-670の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RP-670
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,498
    ( 6,048 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・天井にポールを突っ張らせることで、部屋の仕切りや小物を掛けるのに使用できる伸縮間仕切りです。メッシュパネルをポールの内側に取り付けていますので、デザイン的にもすっきりし、小物をパネルの両面に掛けやすくなっています。帽子や時計、その他小物などが掛けられるフックが4個付いています。

    【商品仕様】
    ・メッシュパーテーションRP-670ホワイト
    ・JANコード:4905009399154
    ・トラスココード:513-8558
    ・質量:13.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IRIS メッシュパーテーション RP-670 ホワイトの型番RP-670のページです。 型番RP-670に関する仕様情報を記載しております。
    IRIS メッシュパーテーション RP-670 ホワイトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IRIS メッシュパーテーション RP-670 ホワイト
    IRIS メッシュパーテーション RP-420 ホワイト
    IRIS シンク下スライドトレー UST-2V ホワイト
    IRIS シンク下マルチ伸縮棚 UMD-2V ホワイト
    IRIS シンク下伸縮棚 1段 USD-1V ホワイト
    IRIS メッシュパネルフック200mm MPA-F20 ベージュ
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
    通常価格5,4984,8322,7393,9102,209664
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目1日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト