ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アイリスオーヤマ ラック付きデスク |
|
ミスミ パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】 |
|
ミスミ パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】 |

【特長】
・天井にポールを突っ張らせることで、部屋の仕切りや小物を掛けるのに使用できる伸縮間仕切りです。メッシュパネルをポールの内側に取り付けていますので、デザイン的にもすっきりし、小物をパネルの両面に掛けやすくなっています。帽子や時計、その他小物などが掛けられるフックが4個付いています。
【商品仕様】
・メッシュパーテーションRP-420ホワイト
・JANコード:4905009399147
・トラスココード:513-8540
・質量:11.7kg



アイリスオーヤマ
カラーメタルラック・キャスター
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

アイリスオーヤマ
メタルミニ用棚板
5通常価格(税別):1,633円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
5通常価格(税別):20,828円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm
4.5通常価格(税別):329円~

トラスコ中山
ステンレス製メッシュラック SUS304(奥行300,450,600mm)
0通常価格(税別):46,355円~

アイリスオーヤマ
メタルミニ用キャスター
0通常価格(税別):1,353円

アイリスオーヤマ
メタルラック(ポール径25) 1500
4通常価格(税別):20,667円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm
3.5通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~