17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロージーポンプ RP-20K

ロージーポンプ

通常単価(税別)
11,473
税込単価
12,620
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・吐出量:19L/100rpm・トラスココード:850-9814・質量:3.8kg

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動式
  • 吐出量 (l/min)
    19
  • 質量(g)
    3800.0
  • トラスココード
    850-9814

型番:

RP-20K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RP-20Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
手動式
吐出量(l/min)
19
質量(g)
3800.0
トラスココード
850-9814

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RP-20K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,473
( 12,620 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・吐出量:19L/100rpm
・トラスココード:850-9814
・質量:3.8kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロージーポンプの型番RP-20Kのページです。 型番RP-20Kに関する仕様情報を記載しております。
ロージーポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロージーポンプ
ロージーポンプ 大型
エムケー オイルポンプ
ハイスピーダー
ドラム缶液体ポンプ(手廻し式・Ryton製)
AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動) EA990KB-3
メーカーエムケーエムケーエムケーエムケーエスコエスコ
通常価格11,47313,18520,54839,38422,70099,214
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目1日目
商品タイプ手動式手動式手動式手動式手動式電動式
吐出量(l/min)1928---50
質量(g)3800.05800.05100.06000.0--
トラスココード850-9814850-9815850-9818850-9816--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト