17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラジオペンチ  RP-150G

ラジオペンチ

通常単価(税別)
2,022
税込単価
2,224

【特長】・JIS規格の定番品。【用途】・一般家庭

詳細情報を確認する
  • 材質2
    グリップ:塩化ビニール
  • 本体材質
    クロムバナジウム鋼

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

RP-150G
解除
    数量:

    RP-150Gの仕様・寸法情報

    呼び寸法
    150
    JANコード
    4960225150026
    トラスココード
    853-5028
    材質2
    グリップ:塩化ビニール
    重量(g)
    135
    本体材質
    クロムバナジウム鋼

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RP-150G

    呼び寸法

    JANコード

    トラスココード

    重量

    (g)

    最小発注数量
    150
    4960225150026
    853-5028
    135
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,022
    ( 2,224 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・JIS規格の定番品。
    【用途】
    ・一般家庭

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ラジオペンチ の型番RP-150Gのページです。 型番RP-150Gに関する仕様情報を記載しております。
    ラジオペンチ のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラジオペンチ
    ロングステンレス先曲ラジオペンチ
    かるいラジオペンチ LR-125S・LR-150S
    ロングステンレスラジオペンチ
    マイクロラジオペンチ ストッパーピン付
    ラジオペンチ JIS
    メーカースリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研E-Value
    通常価格2,0224,5903,3604,6303,3011,376
    通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目3日目
    材質2グリップ:塩化ビニール-----
    本体材質クロムバナジウム鋼ステンレスクロムバナジウム鋼ステンレスクロムバナジウム鋼-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト