ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイケー 多機能樹脂台車 無音キャスター付 RP101B-NS

アイケー 多機能樹脂台車 無音キャスター付

通常単価(税別)
19,382
税込単価
21,320
通常出荷日:4日目

【特長】・多機能樹脂台車無音キャスター付です。【用途】・店舗・事務所・倉庫・工場【商品仕様】・775×...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 騒音対策
    あり
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 本体/オプション
    本体
  • ブルー
  • JANコード
    4945702421004
  • トラスココード
    126-4714
  • 質量 (g)
    8600.0
  • 材質1
    荷台:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:ゴム
  • ハンドル高さ (mm)
    820
  • 高さ (mm)
    180
  • 長さ (mm)
    775
  • 幅 (mm)
    500
  • 騒音値 (dB)
    40

ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。

型番:

RP101B-NS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RP101B-NSの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
樹脂製
騒音対策
あり
均等荷重(kg)
150
本体/オプション
本体
ブルー
JANコード
4945702421004
トラスココード
126-4714
質量(g)
8600.0
材質1
荷台:ポリプロピレン(PP)
材質2
ハンドル:スチール
材質3
キャスター金具:スチール
材質4
車輪:ゴム
ハンドル高さ(mm)
820
高さ(mm)
180
長さ(mm)
775
幅(mm)
500
騒音値(dB)
40

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RP101B-NS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,382
( 21,320 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多機能樹脂台車無音キャスター付です。
【用途】
・店舗
・事務所
・倉庫
・工場
【商品仕様】
・775×500×180(mm)H820(mm)
・折畳みハンドルタイプ
・無音キャスター付
・連結台車
・四輪自在
・二輪自在二輪固定に切り替え機構付
・JANコード:4945702421004
・質量:8.6kg
【材質/仕上】
・荷台:ポリプロピレン(PP)
・ハンドル:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイケー 多機能樹脂台車 無音キャスター付の型番RP101B-NSのページです。 型番RP101B-NSに関する仕様情報を記載しております。
アイケー 多機能樹脂台車 無音キャスター付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイケー 多機能樹脂台車 無音キャスター付
アイケー 多機能樹脂台車
アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車
アイケー 樹脂製ミニ台車
アイケー プラミニDX
アイケー ワイド台車無音キャスター付
メーカー石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所
通常価格19,38215,12511,3837,7577,55725,028
通常出荷日4日目4日目4日目9日目4日目4日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車---
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製---
騒音対策あり-----
均等荷重(kg)150150100100100300
本体/オプション本体本体本体---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト