ファクトリーサプライ用品技術窓口
![トーニチ トルクドライバ RNTD60CN RNTD60CN-[20-60/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223009920502/223009920502_20230801115839.jpg)
トルク範囲が20~60cN・mの締付作業用シグナル式トルクドライバ。【特長】・単能型空転式。・設定トル...
詳細を確認トルク範囲が20~60cN・mの締付作業用シグナル式トルクドライバ。
【特長】
・単能型空転式。
・設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がない。
・出荷時にご指定のトルク値にセット。
・トルク値はトルクレンチテスタによって合わせることが可能。
・トルク変更にはトルクドライバ用テスタが必要。
【用途】
・量産からサービスまであらゆる締め付け作業に対応。
・小さなねじをオーバートルクさせず管理したい作業向け。

※写真のビットはオプション(別売)です。
概要
特長
用途
仕様
| 型番 | RNTD60CN | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[cN・m] | 最小~最大 | 20~60 | |
| 適用ねじ(参考) | 小ねじ | M2.5, M3 | |
| タッピンねじ | (M2.2)M2.5 | ||
| 寸法[mm] | 全長約L’ | 94 | |
| 握り部径D1 | 19.5 | ||
| 本体色 | 黒 | ||
| 本体 | D4 | 11 | |
| L1 | 24 | ||
| L2 | 59 | ||
| 質量約[kg] | 0.07 | ||
精度 ±3%



東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
トルクグリップ 軸長32mm
4.7通常価格(税別):2,650円~

東日製作所
空転式プレセット形トルクドライバ
4.6通常価格(税別):16,429円~

中村製作所
カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK
4.1通常価格(税別):14,145円~

東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S
4.3通常価格(税別):19,840円~

中村製作所
カノン 空転式微小トルクドライバー MN-MTDK
0通常価格(税別):33,553円

MATATAKITOYO
トルクドライバー MTD-1408N
0通常価格(税別):11,781円

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):1,684円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):435円~