17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミラーラジアス用チップ RNM-080-R05-KT9

通常単価(税別)
5,118
税込単価
5,630
通常出荷日:4日目

【特長】・仕上げ加工用 刃先交換式ラジアスエンドミルです。・ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精...

詳細を確認

    型番:

    RNM-080-R05-KT9
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RNM-080-R05-KT9の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RNM-080-R05-KT9
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,118
    ( 5,630 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・仕上げ加工用 刃先交換式ラジアスエンドミルです。
    ・ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現できます。
    ・チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現できます。
    ・豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)です。
    ・ミラーボールボディでの使用も可能です。
    【用途】
    ・被削材:アルミ、非鉄金属用。
    【商品仕様】
    ・ミラーラジアス用チップ
    ・JANコード:4547328226621
    ・トラスココード:837-1935
    ・質量:0g
    【材質/仕上】
    ・超硬合金

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミラーラジアス用チップ RNM-080-R05-KT9の型番RNM-080-R05-KT9のページです。 型番RNM-080-R05-KT9に関する仕様情報を記載しております。
    ミラーラジアス用チップ RNM-080-R05-KT9のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミラーラジアス用チップ RNM-080-R05-KT9
    ミラーラジアス用チップ RNM-100-R20-KT9
    ミラーラジアス用チップ
    ミラーラジアスエンドミル RNM/MRX形 対応チップ RNM
    ミラーラジアスエンドミル RNM形 対応チップ HRM
    ミラーボール用大Rチップ
    メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
    通常価格5,1185,4075,118 -5,975 -5,339 -8,513 -
    通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト