17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フックス CGLP68 20Lペール缶

通常単価(税別)
15,468
税込単価
17,015
通常出荷日:1日目

【特長】・水溶性切削油剤に混入しても、優れた分離性を示します。・摺動面の摩擦抵抗が少なく、ビビリやステ...

詳細を確認

    型番:

    RNCGLP68PL
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RNCGLP68PLの仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RNCGLP68PL
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,468
    ( 17,015 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水溶性切削油剤に混入しても、優れた分離性を示します。
    ・摺動面の摩擦抵抗が少なく、ビビリやスティックスリップに対し高い防止性があります。
    ・粘度指数が高く流動点が低いので、広い温度範囲で常に円滑な作動が得られます。
    ・非常に安定性が良く、潤滑性、耐摩耗性、焼付き防止性に優れます。
    ・優れた錆止め性能により、機械のサビを防ぎます。
    【用途】
    ・各種工作機械の縦型、横型の摺動面潤滑。
    【商品仕様】
    ・色:黄色
    ・容量(L):20
    ・粘度グレード:ISO VG68
    ・引火点(℃):230
    ・流動点(℃):-22.5
    ・危険物第4類第4石油類
    ・JANコード:4580189430295
    ・トラスココード:818-4789
    ・質量:17.6kg
    【材質/仕上】
    ・主成分:鉱物油

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フックス CGLP68 20Lペール缶の型番RNCGLP68PLのページです。 型番RNCGLP68PLに関する仕様情報を記載しております。
    フックス CGLP68 20Lペール缶のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フックス CGLP68 20Lペール缶
    コスモダイナウェイHFP 68
    住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO320 20L
    住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO150 20L
    住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO100 20L
    住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO220 20L
    メーカーフックスジャパンコスモ石油住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
    通常価格15,46813,71418,49818,06418,93118,714
    通常出荷日1日目5日目5日目1日目11日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト