ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

YUKO ローター研磨用フレックスホーン

YUKO ローター研磨用フレックスホーン RMFH240Z25
通常単価(税別)
14,709
税込単価
16,180
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・粒度:#240・粒度:#240・直径:63(mm)・トラスココード:853-0708・質...

詳細を確認
  • 216mm~914mm用迄規格がございます。又規格外も申し受けますので、お問い合わせ下さい。

型番:

RMFH240Z25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RMFH240Z25の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
RMFH240Z25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,709
( 16,180 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・粒度:#240
・粒度:#240
・直径:63(mm)
・トラスココード:853-0708
・質量:130g
【材質/仕上】
・砥材:ジルコニア25%、アルミナ75%

ご注意

  • 216mm~914mm用迄規格がございます。又規格外も申し受けますので、お問い合わせ下さい。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

YUKO ローター研磨用フレックスホーンの型番RMFH240Z25のページです。 型番RMFH240Z25に関する仕様情報を記載しております。
YUKO ローター研磨用フレックスホーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YUKO ローター研磨用フレックスホーン
フレックスホーン(#LA1000)
フレックスホーン BC型
フレックスホーン®BC型
フレックスホーン(BCタイプ)
フレックスホーン(GBタイプ)
メーカーユーコーコーポレーションユーコーコーポレーションユーコーコーポレーションユーコーコーポレーションユーコーコーポレーションユーコーコーポレーション
通常価格14,7096,893 -3,893 -3,558 -4,147 -12,005 -
通常出荷日6日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト