17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラバークレイドル RM11

ラバークレイドル

通常単価(税別)
1,641
税込単価
1,805
通常出荷日:1日目

【特長】・ゴム製のハンドピース安定台です。・すべてのハンドピースに使用できます。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    ラバークレイドル
  • JANコード
    4560128904131
  • トラスココード
    852-1806
  • 質量(g)
    94.000

型番:

RM11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RM11の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
ラバークレイドル
JANコード
4560128904131
トラスココード
852-1806
質量(g)
94.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RM11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,641
( 1,805 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム製のハンドピース安定台です。
・すべてのハンドピースに使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラバークレイドルの型番RM11のページです。 型番RM11に関する仕様情報を記載しております。
ラバークレイドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバークレイドル
1/4減速ギアジョイント MG03
マイクログラインダー"Premo"プレモ・ハンドピース&コントローラーセット
ミニモ スタンダードクランプヘッド
ミニモ ベルトアーム H82
ミニモ ヒューズ C2212用
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格1,64138,65053,20141,80610,734432
通常出荷日1日目5日目1日目5日目1日目5日目
商品タイプ関連品関連品-関連品関連品関連品
詳細タイプラバークレイドル--スタンダードクランプヘッドベルトアームヒューズ
JANコード456012890413145601289009664561012899366456012890093545601289007204560128900928
トラスココード852-1806852-1766207-3571852-1767852-1739827-8937
質量(g)94.000200.000866.000329.00043.00010.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト