17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロールマスカー
  • ロールマスカー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロールマスカー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RM1000

2026年04月に販売終了となりました。

現在中東情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に欠品となる場合があります。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

【特長】
・住宅の屋内外の養生にご利用下さい
・塗料が付くと困る箇所を被うことで、汚れやはみ出しを気にせず塗装作業に集中できます。また後片付けも手早くできます
・耐水性・耐湿性に優れてます
【用途】
・住宅廻り・屋内などの塗装現場・簡易作業時の間仕切り

指定中の仕様・寸法情報

幅(mm)
1000
JANコード
4560191708537
質量(g)
20200.0
トラスココード
851-2732
材質1
ポリエチレン+布ガムテープ
長さ(m)
25

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト