17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーボーイ ラバーマット ブラック

通常単価(税別)
21,300
税込単価
23,430
通常出荷日:1日目

【特長】・三層のナイロン芯の効果で衝撃に強く、大型車両やキャタピラーの走行に耐えられます。・持ち運びに...

詳細を確認
  • ブラック
  • 厚さ (mm)
    12
  • JANコード
    4968124211374
  • 質量(g)
    8000.0
  • 長さ(m)
    1.5
  • 幅(m)
    0.3
  • トラスココード
    788-7116
  • 材質1
    ゴム

型番:

RM01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RM01の仕様・寸法情報

ブラック
厚さ(mm)
12
JANコード
4968124211374
質量(g)
8000.0
長さ(m)
1.5
幅(m)
0.3
トラスココード
788-7116
材質1
ゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RM01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,300
( 23,430 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三層のナイロン芯の効果で衝撃に強く、大型車両やキャタピラーの走行に耐えられます。
・持ち運びに便利な手掛け穴が付いています。
【用途】
・段差走行時の騒音防止、床のキズ防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーボーイ ラバーマット ブラックの型番RM01のページです。 型番RM01に関する仕様情報を記載しております。
カーボーイ ラバーマット ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーボーイ ラバーマット ブラック
ブラックシート #3000
養生マット
粉塵吸着クロス(ブラックタイプ)
段差用ラバースロープ グレー WDRS-G
ロードマット
メーカーカーボーイユタカメイクトラスコ中山萩原工業ワコーパレット三甲
通常価格21,300602 -3,328 -16,37119,082 -2,710
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目8日目1日目
ブラックその他グレーその他-グリーン
厚さ(mm)120.221.60.11345
JANコード4968124211374-----
質量(g)8000.0-----
長さ(m)1.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト