17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカ ロープ KPロープドラム巻 9φ×1m RK-5

ユタカ ロープ KPロープドラム巻 9φ×1m

通常単価(税別)
91
税込単価
100
通常出荷日:4日目

【特長】・強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性...

詳細を確認

    ご注意

    • 販売単位:1巻き

    型番:

    RK-5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RK-5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RK-5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    91
    ( 100 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。
    【用途】
    ・一般作業等の各種結束。
    【商品仕様】
    ・線径(mm):9
    ・包装形態:ドラム巻
    ・長さ(m):150
    ・色:-
    ・3つ打
    ・JANコード:4903599033335
    ・質量:6030g
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン、ポリエステル混撚

    ご注意

    • 販売単位:1巻き

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ユタカ ロープ KPロープドラム巻 9φ×1mの型番RK-5のページです。 型番RK-5に関する仕様情報を記載しております。
    ユタカ ロープ KPロープドラム巻 9φ×1mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユタカ ロープ KPロープドラム巻 9φ×1m
    ユタカ ロープ KPロープドラム巻 3φ×1m
    ユタカ ロープ KPロープドラム巻 6φ×1m
    ユタカ ロープ KPロープドラム巻 12φ×1m
    ユタカ ロープ KPロープドラム巻 5φ×1m
    ユタカ ロープ KPロープドラム巻 4φ×1m
    メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
    通常価格9123521324633
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト