17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク ロープ KPロープボビン巻 6φ×40m RK-41
  • ユタカメイク ロープ KPロープボビン巻 6φ×40m

ユタカメイク ロープ KPロープボビン巻 6φ×40m

通常単価(税別)
2,904
税込単価
3,194
通常出荷日:5日目

【特長】・強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせるためにエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業...

詳細を確認

型番:

RK-41
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RK-41の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロープ
種類
3つ打
材質
ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃
線径×長さ(mm×m)
6×40
包装形態
ボビン巻
JANコード
4903599033106
トラスココード
113-7019
質量(g)
770.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RK-41
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,904
( 3,194 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせるためにエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。
【用途】
・一般作業などの各種結束など。
【材質】
・ポリエチレン、ポリエステル混撚

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユタカメイク ロープ KPロープボビン巻 6φ×40mの型番RK-41のページです。 型番RK-41に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク ロープ KPロープボビン巻 6φ×40mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク ロープ KPロープボビン巻 6φ×40m
ユタカメイク ロープ 綿ロープボビン巻 6φ×30m
ユタカメイク ロープ KPロープドラム巻 16φ×1m
ユタカメイク ロープ PSロープ 6φ×200m
ユタカメイク ロープ エステルWブレードドラム巻 6φ×1m コウハク
ユタカメイク ロープ 重量用トリックロープ 15φ×6m
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格2,9042,1272701,7891724,858
通常出荷日5日目1日目6日目2日目5日目6日目
商品タイプロープロープロープ-ロープロープ
種類3つ打3つ打3つ打-24打(Wブレード打)-
材質ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃綿ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃-ポリエステルその他
線径×長さ(mm×m)6×406×3016×100-6×115×6
包装形態ボビン巻ボビン巻ドラム巻-ドラム巻袋入り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト