17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

はしご(アルミ製)
エスコ
R スーパーけん引ロープ
マーベル
麻縄
伝蔵
ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 12φ×1m RJ6

ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 12φ×1m

通常単価(税別)
297
税込単価
327
通常出荷日:4日目

【特長】・一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。【用途】・リード用...

詳細を確認

    ご注意

    • 販売単位:1巻き

    型番:

    RJ6
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RJ6の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RJ6
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    297
    ( 327 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
    【用途】
    ・リード用や牽引ロープ、登山用等。
    【商品仕様】
    ・線径(mm):12
    ・包装形態:ドラム巻
    ・長さ(m):100
    ・色:-
    ・3つ打
    ・JANコード:4903599055474
    ・質量:9500g
    【材質/仕上】
    ・ナイロン

    ご注意

    • 販売単位:1巻き

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 12φ×1mの型番RJ6のページです。 型番RJ6に関する仕様情報を記載しております。
    ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 12φ×1mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 12φ×1m
    ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 9φ×1m
    ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 3mm×1m
    ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 6mm×1m
    ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 5mm×1m
    ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 4mm×1m
    メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
    通常価格29717838916355
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト