17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイブリッドホルダ用整流器 RH-H303A-C2

ハイブリッドホルダ用整流器

通常単価(税別)
198,000181,882
税込単価
217,800200,070
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源...

詳細を確認
  • JANコード
    4544554013117
  • トラスココード
    828-1290
  • 質量(g)
    2400.0
  • 出力電圧(V)
    DC0~24
  • 出力電流(A)
    3
  • 入力電圧(V)
    単相100~220

ご注意

  • ON/OFFの外部操作が必要です。入力信号はお客様にてご用意ください。
  • 盤外設置専用タイプです。

型番:

RH-H303A-C2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

【型番:RH-H303A-C2】
・入力(V):単相AC100~220/50/60HZ
・出力定格(Max.):24V/3A
・ケース収納型
・入力電圧(V):単相100~220
・出力電圧(V):DC0~24
・出力電流(A):3
・幅(mm):175
・奥行(mm):100
・高さ(mm):190

RH-H303A-C2の仕様・寸法情報

JANコード
4544554013117
トラスココード
828-1290
質量(g)
2400.0
出力電圧(V)
DC0~24
出力電流(A)
3
入力電圧(V)
単相100~220

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
RH-H303A-C2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
198,000181,882
( 200,070 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します
【用途】
・ハイブリッドホルダ専用の電装品です

ご注意

  • ON/OFFの外部操作が必要です。入力信号はお客様にてご用意ください。
  • 盤外設置専用タイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイブリッドホルダ用整流器の型番RH-H303A-C2のページです。 型番RH-H303A-C2に関する仕様情報を記載しております。
ハイブリッドホルダ用整流器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイブリッドホルダ用整流器
ハイブリッドホルダ用整流器 整流器
薄型永磁ホルダ台 吸着面:底面(角形)
マグネットホルダ(強力形)
磁短 零用ショルダーストラップ
補助プレート付溶接用マグネット
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテック新潟精機(SK)トラスコ中山
通常価格198,00088,66816,8105,3193,2133,768
通常出荷日2日目2日目1日目5日目1日目1日目
JANコード4544554013117454455401310045445540160334544554416574--
トラスココード828-1290836-1496560-2621288-3317--
質量(g)2400.0800.0300.0---
出力電圧(V)DC0~24DC0~24----
出力電流(A)33----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト