17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RH型リングヘッド(インチサイズ) RH8シリーズ

RH型リングヘッド(インチサイズ) RH8シリーズ

通常単価(税別)
4,7124,973
税込単価
5,1835,470
通常出荷日:1日目~7日目

ヘッド交換式のリング型トルクレンチ用交換ヘッド。【特長】・インチサイズ・ボルトとヘッドの中心軸が常に一...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・ヘッド交換式のリング型トルクレンチ用交換ヘッド。・インチサイズ。・ボルトとヘッドの中心軸が常に一定。・ボルト頭部から外れ難いので安全・正確な作業が行える。
  • 仕様2
    ・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。
  • 仕様3
    ・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

RH8DX1/4ヘッド交換式のリング型トルクレンチ用交換ヘッド。
【特長】
・インチサイズ。
・ボルトとヘッドの中心軸が常に一定。
・ボルト頭部から外れ難いので安全・正確な作業が行える。
・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。
・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。
【用途】
・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に。
・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
RH8DX5/16ヘッド交換式のリング型トルクレンチ用交換ヘッド。
【特長】
・インチサイズ。
・ボルトとヘッドの中心軸が常に一定。
・ボルト頭部から外れ難いので安全・正確な作業が行える。
・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。
・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。
【用途】
・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に。
・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
RH8DX7/16ヘッド交換式のリング型トルクレンチ用交換ヘッド。
【特長】
・インチサイズ。
・ボルトとヘッドの中心軸が常に一定。
・ボルト頭部から外れ難いので安全・正確な作業が行える。
・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。
・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。
【用途】
・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に。
・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
RH8DX3/8ヘッド交換式のリング型トルクレンチ用交換ヘッド。
【特長】
・インチサイズ。
・ボルトとヘッドの中心軸が常に一定。
・ボルト頭部から外れ難いので安全・正確な作業が行える。
・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。
・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。
【用途】
・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に。
・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。

RH8DX1/4 製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • RoHS対応
8Dのトルクレンチには8Dの交換ヘッドが接続可能

8Dのトルクレンチには8Dの交換ヘッドが接続可能

規格表

型番
(本体×口幅W)
適用挿入部
サイズ
許容トルク
(N・m)
寸法(mm)
口幅(W)外幅寸法(C)厚さ(t)長さ(l1)
RH8DX1/48D3.66.3511535

外形図

RH型 リングヘッドの寸法図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

東日の交換ヘッドは東日のヘッド交換式トルクレンチに使用してください。

「東日の交換ヘッド」は、「東日のヘッド交換式トルクレンチ」用に設計・製作されています。
他社トルクレンチに接続・使用すると破損の可能性があります。他社トルクレンチには使用しないでください。

RH型 リングヘッド RH8DX5/16の仕様

RH型 リングヘッドの寸法図

RH型 リングヘッドの寸法図

8Dのトルクレンチには8Dの交換ヘッドが接続可能

8Dのトルクレンチには8Dの交換ヘッドが接続可能

RH8DX5/16のサイズ

  • 適用挿入部サイズ:8D
  • 許容トルク:7.2N・m
  • 口幅(W):7.94mm
  • 外幅寸法(C):13.5mm
  • 厚さ(t):6mm
  • 長さ(l1):35mm

RH型 リングヘッド RH8DX7/16の仕様

RH型 リングヘッドの寸法図

RH型 リングヘッドの寸法図

8Dのトルクレンチには8Dの交換ヘッドが接続可能

8Dのトルクレンチには8Dの交換ヘッドが接続可能

RH8DX7/16のサイズ

  • 適用挿入部サイズ:8D
  • 許容トルク:15N・m
  • 口幅(W):11.11mm
  • 外幅寸法(C):17mm
  • 厚さ(t):7mm
  • 長さ(l1):35mm

RH型 リングヘッド RH8DX3/8の仕様

RH型 リングヘッドの寸法図

RH型 リングヘッドの寸法図

8Dのトルクレンチには8Dの交換ヘッドが接続可能

8Dのトルクレンチには8Dの交換ヘッドが接続可能

RH8DX3/8のサイズ

  • 適用挿入部サイズ:8D
  • 許容トルク:12.2N・m
  • 口幅(W):9.53mm
  • 外幅寸法(C):15mm
  • 厚さ(t):7mm
  • 長さ(l1):35mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,712
( 5,183 )
1日目
4,973
( 5,470 )
7日目
4,712
( 5,183 )
7日目
4,973
( 5,470 )
7日目

詳細情報

基本情報

ヘッド交換式のリング型トルクレンチ用交換ヘッド。
【特長】
・インチサイズ
・ボルトとヘッドの中心軸が常に一定
・ボルト頭部から外れ難いので安全・正確な作業が行える
・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応
【用途】
・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に
・作業条件、環境で選べる交換ヘッド

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RH型リングヘッド(インチサイズ) RH8シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q東日以外のトルクレンチで使用できますか?
A
安全面の保証ができません。交換ヘッドのご使用は必ず東日製トルクレンチと共にご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RH型リングヘッド(インチサイズ) RH8シリーズ
SH-N型ノッチ付オープンヘッド SH10D-N
SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH15シリーズ
AH型アジャスタブル交換ヘッド
RH型リングヘッド(インチサイズ)
RH型リングヘッド RH27シリーズ
メーカー東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所
通常価格4,712-11,168 -4,00313,987 -3,241 -18,950 -
通常出荷日1日目〜1日目〜7日目〜1日目〜7日目7日目
仕様1・ヘッド交換式のリング型トルクレンチ用交換ヘッド。・インチサイズ。・ボルトとヘッドの中心軸が常に一定。・ボルト頭部から外れ難いので安全・正確な作業が行える。・スパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能。・誤って緩めるてしまうということを減少する。----
仕様2・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。・ブレーキフレアナットに最適。・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用。・狭い場所での作業に最適。・型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示す。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。---
仕様3・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。--・口幅が調整可能で多種多様の締め付けに対応。・油空圧配管やメンテナンス作業、電設工事や空調設備配管の締め付け、インチ規格ねじのトルク管理に最適。--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト