17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーニチ RH型 リングヘッド RH27DX46 RH27DX46

トーニチ RH型 リングヘッド RH27DX46

通常単価(税別)
24,040
税込単価
26,444
通常出荷日:7日目

口径が46mmのヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。【特長】・リング型。・ボルトとヘッドの中心軸が常...

詳細を確認

    型番:

    RH27DX46
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RH型 リングヘッド RH27DX46の仕様

    RH型 リングヘッドの寸法図

    RH型 リングヘッドの寸法図

    • 口幅(W):46mm
    • 外幅寸法(C):64mm
    • 厚さ(t):24mm
    • 長さ(l1):125mm
    27Dのトルクレンチには27Dの交換ヘッドが接続可能

    27Dのトルクレンチには27Dの交換ヘッドが接続可能

    • 適用挿入部サイズ:27D
    • 許容トルク:750N・m

    RH27DX46の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RH27DX46
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,040
    ( 26,444 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    口径が46mmのヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・リング型。
    ・ボルトとヘッドの中心軸が常に一定で、手を放してもヘッドが落ちず安全作業が可能。
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・六角ボルト2面幅46用。
    ・質量:970g。
    【用途】
    ・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に最適。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーニチ RH型 リングヘッド RH27DX46の型番RH27DX46のページです。 型番RH27DX46に関する仕様情報を記載しております。
    トーニチ RH型 リングヘッド RH27DX46のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q東日以外のトルクレンチで使用できますか?
    A
    安全面の保証ができません。交換ヘッドのご使用は必ず東日製トルクレンチと共にご使用ください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーニチ RH型 リングヘッド RH27DX46
    トーニチ RH型 リングヘッド RH27DX27
    RH型リングヘッド RH27シリーズ
    RH型リングヘッド
    トーニチ RH型リングヘッド(インチサイズ) RH10DX7/16
    トーニチ RH型リングヘッド(インチサイズ) RH12DX9/16
    メーカー東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所
    通常価格24,04018,95018,950 -2,590 -3,5203,676
    通常出荷日7日目7日目7日目在庫品1日目〜7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト