17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

RH型リングヘッド
東日製作所
大型トルクレンチ
東日製作所
丸形片口スパナ(強力級)
トップ工業
RH型リングヘッド RH27シリーズ

RH型リングヘッド RH27シリーズ

通常単価(税別)
18,95026,036特別価格
税込単価
20,84528,640特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

リング型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。【特長】・ボルトとヘッドの中心軸が常に一定で、手を放し...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    RH27DX36口径が36mmのヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・リング型。
    ・ボルトとヘッドの中心軸が常に一定で、手を放してもヘッドが落ちず安全作業が可能。
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・六角ボルト2面幅36用。
    ・質量:870g。
    【用途】
    ・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に最適。
    RH27DX22リング型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・ボルトとヘッドの中心軸が常に一定で、手を放してもヘッドが落ちず安全作業が可能。
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・六角ボルト2面幅22用。
    ・質量:660g。
    【用途】
    ・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に最適。
    RH27DX24口径が24mmのヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・リング型。
    ・ボルトとヘッドの中心軸が常に一定で、手を放してもヘッドが落ちず安全作業が可能。
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・六角ボルト2面幅24用。
    ・質量:670g。
    【用途】
    ・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に最適。
    RH27DX32六角ボルト2面幅32用のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・リング型。
    ・ボルトとヘッドの中心軸が常に一定で、手を放してもヘッドが落ちず安全作業が可能。
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・質量:870g。
    【用途】
    ・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に最適。
    RH27DX41口径が41mmのヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・リング型。
    ・ボルトとヘッドの中心軸が常に一定で、手を放してもヘッドが落ちず安全作業が可能。
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・六角ボルト2面幅41用。
    ・質量:960g。
    【用途】
    ・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に最適。
    RH27DX50口径が50mmのヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・リング型。
    ・ボルトとヘッドの中心軸が常に一定で、手を放してもヘッドが落ちず安全作業が可能。
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・六角ボルト2面幅50用。
    ・質量:1,020g。
    【用途】
    ・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に最適。
    RH27DX34口径が34mmのヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・リング型。
    ・ボルトとヘッドの中心軸が常に一定で、手を放してもヘッドが落ちず安全作業が可能。
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・六角ボルト2面幅34用。
    ・質量:870g。
    【用途】
    ・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に最適。

    RH型 リングヘッド RH27DX36の仕様

    RH型 リングヘッドの寸法図

    RH型 リングヘッドの寸法図

    • 口幅(W):36mm
    • 外幅寸法(C):52mm
    • 厚さ(t):21mm
    • 長さ(l1):125mm
    27Dのトルクレンチには27Dの交換ヘッドが接続可能

    27Dのトルクレンチには27Dの交換ヘッドが接続可能

    • 適用挿入部サイズ:27D
    • 許容トルク:750N・m

    RH型 リングヘッド RH27DX22の仕様

    RH型 リングヘッドの寸法図

    RH型 リングヘッドの寸法図

    • 口幅(W):22mm
    • 外幅寸法(C):38mm
    • 厚さ(t):14mm
    • 長さ(l1):125mm
    27Dのトルクレンチには27Dの交換ヘッドが接続可能

    27Dのトルクレンチには27Dの交換ヘッドが接続可能

    • 適用挿入部サイズ:27D
    • 許容トルク:255N・m

    RH型 リングヘッド RH27DX24の仕様

    RH型 リングヘッドの寸法図

    RH型 リングヘッドの寸法図

    • 口幅(W):24mm
    • 外幅寸法(C):38mm
    • 厚さ(t):15mm
    • 長さ(l1):125mm
    27Dのトルクレンチには27Dの交換ヘッドが接続可能

    27Dのトルクレンチには27Dの交換ヘッドが接続可能

    • 適用挿入部サイズ:27D
    • 許容トルク:350N・m

    RH型 リングヘッド RH27DX32の仕様

    RH型 リングヘッドの寸法図

    RH型 リングヘッドの寸法図

    • 口幅(W):32mm
    • 外幅寸法(C):48mm
    • 厚さ(t):20mm
    • 長さ(l1):125mm
    27Dのトルクレンチには27Dの交換ヘッドが接続可能

    27Dのトルクレンチには27Dの交換ヘッドが接続可能

    • 適用挿入部サイズ:27D
    • 許容トルク:750N・m

    RH型 リングヘッド RH27DX41の仕様

    RH型 リングヘッドの寸法図

    RH型 リングヘッドの寸法図

    • 口幅(W):41mm
    • 外幅寸法(C):58mm
    • 厚さ(t):22mm
    • 長さ(l1):125mm
    27Dのトルクレンチには27Dの交換ヘッドが接続可能

    27Dのトルクレンチには27Dの交換ヘッドが接続可能

    • 適用挿入部サイズ:27D
    • 許容トルク:750N・m

    RH型 リングヘッド RH27DX50の仕様

    RH型 リングヘッドの寸法図

    RH型 リングヘッドの寸法図

    • 口幅(W):50mm
    • 外幅寸法(C):69mm
    • 厚さ(t):26mm
    • 長さ(l1):125mm
    27Dのトルクレンチには27Dの交換ヘッドが接続可能

    27Dのトルクレンチには27Dの交換ヘッドが接続可能

    • 適用挿入部サイズ:27D
    • 許容トルク:750N・m

    RH型 リングヘッド RH27DX34の仕様

    RH型 リングヘッドの寸法図

    RH型 リングヘッドの寸法図

    • 口幅(W):34mm
    • 外幅寸法(C):51mm
    • 厚さ(t):20mm
    • 長さ(l1):125mm
    27Dのトルクレンチには27Dの交換ヘッドが接続可能

    27Dのトルクレンチには27Dの交換ヘッドが接続可能

    • 適用挿入部サイズ:27D
    • 許容トルク:670N・m

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・リング型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・ボルトとヘッドの中心軸が常に一定で、手を放してもヘッドが落ちず安全作業が可能。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・六角ボルト2面幅22用。・質量:660g。・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に最適。
    1個
    ・口径が24mmのヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・リング型。・ボルトとヘッドの中心軸が常に一定で、手を放してもヘッドが落ちず安全作業が可能。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・六角ボルト2面幅24用。・質量:670g。・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に最適。
    1個
    ・六角ボルト2面幅32用のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・リング型。・ボルトとヘッドの中心軸が常に一定で、手を放してもヘッドが落ちず安全作業が可能。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・質量:870g。・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に最適。
    1個
    ・口径が34mmのヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・リング型。・ボルトとヘッドの中心軸が常に一定で、手を放してもヘッドが落ちず安全作業が可能。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・六角ボルト2面幅34用。・質量:870g。・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に最適。
    1個
    ・口径が36mmのヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・リング型。・ボルトとヘッドの中心軸が常に一定で、手を放してもヘッドが落ちず安全作業が可能。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・六角ボルト2面幅36用。・質量:870g。・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に最適。
    1個
    ・口径が41mmのヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・リング型。・ボルトとヘッドの中心軸が常に一定で、手を放してもヘッドが落ちず安全作業が可能。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・六角ボルト2面幅41用。・質量:960g。・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に最適。
    1個
    ・口径が50mmのヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・リング型。・ボルトとヘッドの中心軸が常に一定で、手を放してもヘッドが落ちず安全作業が可能。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・六角ボルト2面幅50用。・質量:1,020g。・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に最適。
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,950
    ( 20,845 )
    7日目
    18,950
    ( 20,845 )
    7日目
    21,400
    ( 23,540 )
    7日目
    21,400
    ( 23,540 )
    7日目
    26,03625,215
    ( 27,737 )
    7日目
    24,040
    ( 26,444 )
    7日目
    24,040
    ( 26,444 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    リング型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・ボルトとヘッドの中心軸が常に一定で、手を放してもヘッドが落ちず安全作業が可能
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド
    【用途】
    ・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に最適

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    RH型リングヘッド RH27シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q東日以外のトルクレンチで使用できますか?
    A
    安全面の保証ができません。交換ヘッドのご使用は必ず東日製トルクレンチと共にご使用ください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    RH型リングヘッド RH27シリーズ
    トーニチ RH型 リングヘッド RH27DX27
    RH型リングヘッド
    RH型リングヘッド(インチサイズ) RH8シリーズ
    トーニチ RH型 リングヘッド RH27DX46
    RH型リングヘッド(インチサイズ)
    メーカー東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所
    通常価格18,950-18,9502,485 -5,06024,0403,520 -
    通常出荷日7日目7日目在庫品1日目〜1日目〜7日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト