17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トーニチ RH型リングヘッド(インチサイズ) RH12DX9/16 RH12DX9/16

トーニチ RH型リングヘッド(インチサイズ) RH12DX9/16

通常単価(税別)
3,526
税込単価
3,879
通常出荷日:7日目

インチサイズ(9/16)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。【特長】・リング型。・航空機関連やアメ...

詳細を確認

    型番:

    RH12DX9/16
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RH型 リングヘッド RH12DX9/16の仕様

    RH型 リングヘッドの寸法図

    RH型 リングヘッドの寸法図

    • 口幅(W):14.29mm
    • 外幅寸法(C):20mm
    • 厚さ(t):10mm
    • 長さ(l1):53mm
    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    • 適用挿入部サイズ:12D
    • 許容トルク:59N・m

    RH12DX9/16の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RH12DX9/16
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,526
    ( 3,879 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    インチサイズ(9/16)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・リング型。
    ・航空機関連やアメリカ仕様の製品・設備のメンテナンス用に最適なインチサイズ。
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・六角ボルト2面幅9/16インチ用。
    ・質量:90g。
    【用途】
    ・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に最適。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーニチ RH型リングヘッド(インチサイズ) RH12DX9/16の型番RH12DX9/16のページです。 型番RH12DX9/16に関する仕様情報を記載しております。
    トーニチ RH型リングヘッド(インチサイズ) RH12DX9/16のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    海外製品の出荷整備に使用しています
    4
    満足度:4.0
    輸入したコンプレッサーの出荷整備に使用しています。海外製のため使用されている釘鋲類がインチサイズなので、持っていないサイ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q東日以外のトルクレンチで使用できますか?
    A
    安全面の保証ができません。交換ヘッドのご使用は必ず東日製トルクレンチと共にご使用ください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーニチ RH型リングヘッド(インチサイズ) RH12DX9/16
    トーニチ RH型 リングヘッド(インチサイズ) RH15DX9/16
    トーニチ RH型リングヘッド(インチサイズ) RH10DX7/16
    RH型リングヘッド(インチサイズ)
    RH型リングヘッド(インチサイズ) RH8シリーズ
    RH型リングヘッド
    メーカー東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所
    通常価格3,5263,7343,5203,241 -4,520 -2,590 -
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目〜在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト