17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RH型リングヘッド(インチサイズ)

RH型リングヘッド(インチサイズ)

通常単価(税別)
3,5203,868特別価格
税込単価
3,8724,255特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・リング型・作業条件、環境で選べる交換ヘッド【用途】・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    RH10DX5/16【特長】
    ・航空機関連やアメリカ仕様の製品・設備のメンテナンス用にインチサイズになっています。
    【用途】
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    【商品仕様】
    ・適用東日チェンジヘッド型 10Dに組付け可能
    ・六角ボルト2面幅5/16インチ用
    ・適用東日チェンジヘッド型 10Dに組付け可能
    ・JANコード:4571141270097
    ・トラスココード:817-3797
    ・質量:60g
    RH10DX3/8インチサイズ(3/8)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・リング型。
    ・航空機関連やアメリカ仕様の製品・設備のメンテナンス用に最適なインチサイズ。
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・六角ボルト2面幅3/8インチ用。
    ・質量:60g。
    【用途】
    ・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に最適。
    RH12DX7/16インチサイズ(7/16)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・リング型。
    ・航空機関連やアメリカ仕様の製品・設備のメンテナンス用に最適なインチサイズ。
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・六角ボルト2面幅7/16インチ用。
    ・質量:80g。
    【用途】
    ・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に最適。
    RH15DX3/4インチサイズ(3/4)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・リング型。
    ・航空機関連やアメリカ仕様の製品・設備のメンテナンス用に最適なインチサイズ。
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・六角ボルト2面幅3/4インチ用。
    ・質量:0.13kg。
    【用途】
    ・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に最適。
    RH12DX3/8インチサイズ(3/8)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・リング型。
    ・航空機関連やアメリカ仕様の製品・設備のメンテナンス用に最適なインチサイズ。
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・六角ボルト2面幅3/8インチ用。
    ・質量:60g。
    【用途】
    ・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に最適。
    RH12DX5/8【特長】
    ・航空機関連やアメリカ仕様の製品・設備のメンテナンス用にインチサイズになっています。
    【用途】
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    【商品仕様】
    ・適用東日チェンジヘッド型 12Dに組付け可能
    ・六角ボルト2面幅5/8インチ用
    ・適用東日チェンジヘッド型 12Dに組付け可能
    ・JANコード:4571141270189
    ・トラスココード:817-3801
    ・質量:90g
    RH15DX11/16【特長】
    ・航空機関連やアメリカ仕様の製品・設備のメンテナンス用にインチサイズになっています。
    【用途】
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    【商品仕様】
    ・適用東日チェンジヘッド型 15Dに組付け可能
    ・六角ボルト2面幅11/16インチ用
    ・適用東日チェンジヘッド型 15Dに組付け可能
    ・JANコード:4571141270226
    ・トラスココード:817-3804
    ・質量:0.12kg
    RH10DX9/16インチサイズ(9/16)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・リング型。
    ・航空機関連やアメリカ仕様の製品・設備のメンテナンス用に最適なインチサイズ。
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・六角ボルト2面幅9/16インチ用。
    ・質量:60g。
    【用途】
    ・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に最適。
    RH15DX5/8インチサイズ(5/8)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・リング型。
    ・航空機関連やアメリカ仕様の製品・設備のメンテナンス用に最適なインチサイズ。
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・六角ボルト2面幅5/8インチ用。
    ・質量:0.11kg。
    【用途】
    ・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に最適。

    RH型 リングヘッド RH10DX3/8の仕様

    RH型 リングヘッドの寸法図

    RH型 リングヘッドの寸法図

    • 口幅(W):9.53mm
    • 外幅寸法(C):15.5mm
    • 厚さ(t):7mm
    • 長さ(l1):44mm
    10Dのトルクレンチには10Dの交換ヘッドが接続可能

    10Dのトルクレンチには10Dの交換ヘッドが接続可能

    • 適用挿入部サイズ:10D
    • 許容トルク:12.2N・m

    RH型 リングヘッド RH12DX7/16の仕様

    RH型 リングヘッドの寸法図

    RH型 リングヘッドの寸法図

    • 口幅(W):11.11mm
    • 外幅寸法(C):18mm
    • 厚さ(t):5.5mm
    • 長さ(l1):53mm
    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    • 適用挿入部サイズ:12D
    • 許容トルク:20N・m

    RH型 リングヘッド RH15DX3/4の仕様

    RH型 リングヘッドの寸法図

    RH型 リングヘッドの寸法図

    • 口幅(W):19.05mm
    • 外幅寸法(C):28mm
    • 厚さ(t):13mm
    • 長さ(l1):63mm
    15Dのトルクレンチには15Dの交換ヘッドが接続可能

    15Dのトルクレンチには15Dの交換ヘッドが接続可能

    • 適用挿入部サイズ:15D
    • 許容トルク:140N・m

    RH型 リングヘッド RH12DX3/8の仕様

    RH型 リングヘッドの寸法図

    RH型 リングヘッドの寸法図

    • 口幅(W):9.53mm
    • 外幅寸法(C):16mm
    • 厚さ(t):5mm
    • 長さ(l1):53mm
    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    • 適用挿入部サイズ:12D
    • 許容トルク:12.2N・m

    RH型 リングヘッド RH10DX9/16の仕様

    RH型 リングヘッドの寸法図

    RH型 リングヘッドの寸法図

    • 口幅(W):14.29mm
    • 外幅寸法(C):20mm
    • 厚さ(t):8mm
    • 長さ(l1):44mm
    10Dのトルクレンチには10Dの交換ヘッドが接続可能

    10Dのトルクレンチには10Dの交換ヘッドが接続可能

    • 適用挿入部サイズ:10D
    • 許容トルク:25N・m

    RH型 リングヘッド RH15DX5/8の仕様

    RH型 リングヘッドの寸法図

    RH型 リングヘッドの寸法図

    • 口幅(W):15.88mm
    • 外幅寸法(C):25mm
    • 厚さ(t):8mm
    • 長さ(l1):63mm
    15Dのトルクレンチには15Dの交換ヘッドが接続可能

    15Dのトルクレンチには15Dの交換ヘッドが接続可能

    • 適用挿入部サイズ:15D
    • 許容トルク:59N・m

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・インチサイズ(3/8)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・リング型。・航空機関連やアメリカ仕様の製品・設備のメンテナンス用に最適なインチサイズ。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・六角ボルト2面幅3/8インチ用。・質量:60g。・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に最適。
    1個
    ・航空機関連やアメリカ仕様の製品・設備のメンテナンス用にインチサイズになっています。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。・適用東日チェンジヘッド型 10Dに組付け可能
    ・六角ボルト2面幅5/16インチ用・適用東日チェンジヘッド型 10Dに組付け可能・JANコード:4571141270097・トラスココード:817-3797・質量:60g
    1個
    ・インチサイズ(9/16)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・リング型。・航空機関連やアメリカ仕様の製品・設備のメンテナンス用に最適なインチサイズ。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・六角ボルト2面幅9/16インチ用。・質量:60g。・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に最適。
    1個
    ・インチサイズ(3/8)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・リング型。・航空機関連やアメリカ仕様の製品・設備のメンテナンス用に最適なインチサイズ。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・六角ボルト2面幅3/8インチ用。・質量:60g。・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に最適。
    1個
    ・航空機関連やアメリカ仕様の製品・設備のメンテナンス用にインチサイズになっています。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。・適用東日チェンジヘッド型 12Dに組付け可能
    ・六角ボルト2面幅5/8インチ用・適用東日チェンジヘッド型 12Dに組付け可能・JANコード:4571141270189・トラスココード:817-3801・質量:90g
    1個
    ・インチサイズ(7/16)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・リング型。・航空機関連やアメリカ仕様の製品・設備のメンテナンス用に最適なインチサイズ。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・六角ボルト2面幅7/16インチ用。・質量:80g。・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に最適。
    1個
    ・インチサイズ(3/4)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・リング型。・航空機関連やアメリカ仕様の製品・設備のメンテナンス用に最適なインチサイズ。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・六角ボルト2面幅3/4インチ用。・質量:0.13kg。・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に最適。
    1個
    ・インチサイズ(5/8)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・リング型。・航空機関連やアメリカ仕様の製品・設備のメンテナンス用に最適なインチサイズ。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・六角ボルト2面幅5/8インチ用。・質量:0.11kg。・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に最適。
    1個
    ・航空機関連やアメリカ仕様の製品・設備のメンテナンス用にインチサイズになっています。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。・適用東日チェンジヘッド型 15Dに組付け可能
    ・六角ボルト2面幅11/16インチ用・適用東日チェンジヘッド型 15Dに組付け可能・JANコード:4571141270226・トラスココード:817-3804・質量:0.12kg
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,5203,240
    ( 3,564 )
    7日目
    3,5203,240
    ( 3,564 )
    7日目
    3,520
    ( 3,872 )
    7日目
    3,685
    ( 4,054 )
    7日目
    3,685
    ( 4,054 )
    7日目
    3,6853,525
    ( 3,878 )
    7日目
    3,868
    ( 4,255 )
    7日目
    3,8683,733
    ( 4,106 )
    7日目
    3,868
    ( 4,255 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・リング型
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド
    【用途】
    ・ソケットが使えないねじ、より正確な締め付け作業をしたい場所に最適

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    RH型リングヘッド(インチサイズ)のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    出荷整備に使用しています
    4
    満足度:4.0
    海外製のコンプレッサーの出荷整備に使用しています。海外製のため使用されている釘鋲類がインチサイズなので、持っていないサイ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    RH型リングヘッド(インチサイズ)
    RH型リングヘッド(インチサイズ) RH8シリーズ
    RH型リングヘッド
    トーニチ RH型リングヘッド(インチサイズ) RH10DX7/16
    トーニチ RH型リングヘッド(インチサイズ) RH12DX9/16
    トーニチ RH型 リングヘッド(インチサイズ) RH15DX9/16
    メーカー東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所
    通常価格3,520-5,0602,485 -3,5203,7214,180
    通常出荷日7日目1日目〜在庫品1日目〜7日目7日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト