17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日本ウェーブロック ブルークリスタル RG-3200-F

日本ウェーブロック ブルークリスタル

通常単価(税別)
130,900
税込単価
143,990
通常出荷日:4日目

【特長】・国土交通大臣の不燃材料認定を取得しております。・不燃シートでは、より優れた透光率を有し、透光...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    RG-3200-F
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RG-3200-Fの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RG-3200-F
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    130,900
    ( 143,990 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・国土交通大臣の不燃材料認定を取得しております。
    ・不燃シートでは、より優れた透光率を有し、透光率60%を実現しました。
    ・様々な用途に合わせ、両面に静電防止効果(10の11乗)Ωを持たせました。
    【用途】
    ・不燃材指定で採光性を求められる工場・倉庫・事務所等の間仕切りに。
    ・カーテンなどへの加工・施行に。
    ・カーテンレールなど、付属部材も取り扱いに。
    【商品仕様】
    ・サイズ:幅×長さ(mm×m):1100×50
    ・厚さ(mm):0.27
    ・表面抵抗率:(10の11乗)Ω
    ・不燃帯電防止シート
    ・国土交通大臣認定品 不燃材料認定番号:NM-2125
    ・(財)日本防炎協会認定品 防炎製品番号:F-21193
    ・トラスココード:813-4982
    ・質量:18.315kg
    【材質/仕上】
    ・グラスファイバーにポリ塩化ビニール(PVC)をラミネートした素材

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    日本ウェーブロック ブルークリスタルの型番RG-3200-Fのページです。 型番RG-3200-Fに関する仕様情報を記載しております。
    日本ウェーブロック ブルークリスタルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    日本ウェーブロック ブルークリスタル
    ストロングメッシュシート(ブルー)
    メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) ブルー
    防炎抗ウイルス抗菌透明シールド材 VBT-10
    ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 緑
    萩原 新型トラックマット 3mm
    メーカー日本ウェーブロック(イノベックス)トラスコ中山トラスコ中山明和グラビアユタカメイク萩原工業
    通常価格130,9005,410 -4,637 -13,7431,2167,194
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目5日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト