17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライスガード【250個入り】

通常単価(税別)
18,31622,649
税込単価
20,14824,914
通常出荷日:3日目

【特長】・ご飯から出た湯気を素早く放出、逆流を防ぎご飯の保湿コントロールを行ないます・ご飯のベトつきや...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    不織布ウエス
  • 形状
    シート
  • ホワイト
  • 材質1
    ポリプロピレン不織布+ポリエチレンフィルム+天然パルプ
  • 内容量
    250枚入
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 目安

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

目安

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
-
13000
722-3030
1.5~2升用
袋:400×330×450
250枚入
1パック

250個入り

4969641710005
13000
722-3048
3升用
袋:400×330×500
250枚入
1パック

250個入り

4969641710012
15500
722-3056
4~5升用
袋:400×330×600
250枚入
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,316
( 20,148 )
3日目
20,147
( 22,162 )
3日目
22,649
( 24,914 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ご飯から出た湯気を素早く放出、逆流を防ぎご飯の保湿コントロールを行ないます
・ご飯のベトつきやふやけを防ぎ、炊きたての美味しさを保ちます
【用途】
・ライスコンテナに装着し使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライスガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライスガード
αメリヤスウエス(汎用タイプ)
ポリシングクロス 2枚×12組
マイクロスター
新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)
白メリヤスウエス
メーカー東京メディカルトラスコ中山東京硝子器械日本ENJOミスミミスミ
通常価格18,316-4,428 -7,6803,59911,600 -6,600 -
通常出荷日3日目1日目6日目1日目1日目1日目
商品タイプ不織布ウエス布ウエス布ウエスマイクロファイバー布ウエス布ウエス
形状シートシートシートシートシートシート
ホワイト-----
材質1ポリプロピレン不織布+ポリエチレンフィルム+天然パルプ-----
内容量250枚入-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト