17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

STS 反射ターゲットセット RFP-50 RFP-50

STS 反射ターゲットセット RFP-50

通常単価(税別)
22,071
税込単価
24,278
通常出荷日:7日目

【特長】・50mmφの反射ターゲットです。・ピンポールまたはプリズムポールに取付けて使用します。・精密...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • JANコード
    4514095100591
  • トラスココード
    807-2505
  • 質量 (g)
    1000
  • セット内容・付属品
    精密ピンポール:PS-180

型番:

RFP-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RFP-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
JANコード
4514095100591
トラスココード
807-2505
質量(g)
1000
セット内容・付属品
精密ピンポール:PS-180
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
RFP-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,071
( 24,278 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・50mmφの反射ターゲットです。
・ピンポールまたはプリズムポールに取付けて使用します。
・精密ピンポールPS-180と水準器付です。
【用途】
・測量に。
【商品仕様】
・反射面直径(mm):50
・取付ねじ径(mm):φ6
・STS 反射ターゲットセット RFP-50
・JANコード:4514095100591
・トラスココード:807-2505
・質量:1kg
【セット内容/付属品】
・精密ピンポール:PS-180

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

STS 反射ターゲットセット RFP-50の型番RFP-50のページです。 型番RFP-50に関する仕様情報を記載しております。
STS 反射ターゲットセット RFP-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STS 反射ターゲットセット RFP-50
STS 反射プリズム MINI-2000Aセット
STS 反射プリズム ST-5型Aセット
STS 反射プリズム MINI-2000Cセット
STS 反射プリズム ST-5型Cセット
STS 反射プリズム MINI-2000Bセット
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格22,07153,76259,73571,23871,23838,219
通常出荷日7日目6日目4日目6日目6日目7日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品
JANコード451409510059145140951001334514095100140451409510072045140951007444514095100157
トラスココード807-2505807-2591807-2625807-2593807-2627807-2592
質量(g)10003000300030003000194
セット内容・付属品精密ピンポール:PS-180プリズム三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター、測点スタンド、測点アダプタープリズム三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター、測点スタンド、測点アダプターきりん三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプターきりん三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプタープリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト