17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋上換気扇ルーフファン 三相200V RF-30HPS

屋上換気扇ルーフファン 三相200V

通常単価(税別)
671,086
税込単価
738,195
通常出荷日:5日目

【特長】・天井付近にたまる熱気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します。・水蒸気の発生する工場など...

詳細を確認

ご注意

  • ルーフファンは車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、開梱などはお届け先においてご対応をお願いします。

型番:

RF-30HPS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RF-30HPSの仕様・寸法情報

電源(V)
三相200
ハネ径(cm)
75
トラスココード
859-7071
質量(g)
90000.0
材質1
FRP製
ハネ枚数(枚)
-
運転音(dB(A))(50/60Hz)
70/73
周波数(Hz)
50/60
電動機極数(P)
8
電動機出力(kW)50/60Hz
1.1/1.1
標準消費電力料金(50/60Hz)
-
電動機消費電力(kW)50/60Hz
-
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
230/265
-
-

絞り込み条件

  • ハネ径(cm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • ハネ枚数(枚)

  • 運転音(dB(A))(50/60Hz)

  • 周波数(Hz)

  • 電動機極数(P)

  • 電動機出力(kW)50/60Hz

  • 標準消費電力料金(50/60Hz)

  • 電動機消費電力(kW)50/60Hz

  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RF-30HPS

ハネ径

(cm)

トラスココード

質量(g)

材質1

ハネ枚数(枚)

運転音(dB(A))(50/60Hz)

周波数(Hz)

電動機極数(P)

電動機出力(kW)50/60Hz

標準消費電力料金(50/60Hz)

電動機消費電力(kW)50/60Hz

風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

最小発注数量
75
859-7071
90000.0
FRP製
-
70/73
50/60
8
1.1/1.1
-
-
230/265
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
671,086
( 738,195 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・天井付近にたまる熱気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します。・水蒸気の発生する工場など湿度の高い場所で活躍します。【用途】・工場・倉庫の換気に・大規模店舗・大規模空間の換気に

ご注意

  • ルーフファンは車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、開梱などはお届け先においてご対応をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

屋上換気扇ルーフファン 三相200Vの型番RF-30HPSのページです。 型番RF-30HPSに関する仕様情報を記載しております。
屋上換気扇ルーフファン 三相200Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋上換気扇ルーフファン 三相200V
ルーフファン(高静圧形) 三相200V
ルーフファン(標準形) 三相200V 50Hz
ルーフファン(低騒音形) 省エネ形 三相200V
ルーフファン
屋上換気扇 標準型
メーカー鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所スイデン
通常価格671,086812,128 -448,685 -549,072 -231,164138,743 -
通常出荷日5日目1日目18日目1日目50日目4日目〜
電源(V)三相200三相200三相200三相200三相200三相200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト