17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルーフラミテクト RF002
  • ルーフラミテクト

ルーフラミテクト

通常単価(税別)
29,508
税込単価
32,459
通常出荷日:5日目

【特長】・アスファルトルーフィングの200倍以上の透湿性をもちます。【用途】・屋根下地材

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    1000
  • 材質1
    ポリエステル+ポリエチレン+ポリプロピレン+アルミ(複合素材)
  • 長さ(m)
    40

型番:

RF002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RF002の仕様・寸法情報

幅(mm)
1000
JANコード
4560191704485
質量(g)
8000.0
トラスココード
851-2731
材質1
ポリエステル+ポリエチレン+ポリプロピレン+アルミ(複合素材)
長さ(m)
40

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RF002

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4560191704485
8000.0
851-2731
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,508
( 32,459 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アスファルトルーフィングの200倍以上の透湿性をもちます。
【用途】
・屋根下地材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルーフラミテクトの型番RF002のページです。 型番RF002に関する仕様情報を記載しております。
ルーフラミテクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルーフラミテクト
ラミテクト水切シート
スベランマスカ
ロールマスカー
パイオランマスカー
和紙テープ付き養生マスカー
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格29,5086,99033,196 -19,364 -19,082 -23,836 -
通常出荷日5日目5日目4日目〜4日目〜5日目1日目〜
幅(mm)1000330----
材質1ポリエステル+ポリエチレン+ポリプロピレン+アルミ(複合素材)表面:ポリエチレンフィルム、裏面:不織布ポリエチレン+布ガムテープポリエチレン+布ガムテープポリエチレン+パイオランテープポリエチレン+和紙テープ
長さ(m)404020252535

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト