17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 イカール 400W DC24V RES RES-4024

工進 イカール 400W DC24V RES

通常単価(税別)
229,612220,886
税込単価
252,573242,975
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に。縦型仕様です。【用途】・イカリ上げに・タコ壺上げに・延べ縄...

詳細を確認

    型番:

    RES-4024
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RES-4024の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RES-4024
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    229,612220,886
    ( 242,975 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に。縦型仕様です。
    【用途】
    ・イカリ上げに
    ・タコ壺上げに
    ・延べ縄に
    ・その他、あらゆる巻き上げに
    【商品仕様】
    ・モーター出力400W・DC24V
    ・ローラー回転数:50rpm(低速)100rpm(高速)
    ・JANコード:4971770270015
    ・トラスココード:851-6588
    ・質量:24kg
    【材質/仕上】
    ・本体ADC

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    工進 イカール 400W DC24V RESの型番RES-4024のページです。 型番RES-4024に関する仕様情報を記載しております。
    工進 イカール 400W DC24V RESのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 イカール 400W DC24V RES
    工進 イカール 400W DC24V
    工進 イカール 750W DC24V RES
    工進 イカール 250W DC12V
    工進 イカール電磁ブレーキ付き 550W DC24V RES
    工進 ミニカール 250W DC12V
    メーカー工進工進工進工進工進工進
    通常価格229,612194,454240,626195,312219,616175,159
    通常出荷日11日目8日目8日目4日目4日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    滑車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト