ツール用品技術窓口

確定しました

スイデン 熱風機用オプション リモコンコードF15m

スイデン 熱風機用オプション リモコンコードF15m REMOCON-CHORD-F-15M
通常単価(税別)
14,679
税込単価
16,147
通常出荷日:7日目

【特長】・別売リモコンBOX-Fと熱風機本体を接続するのに必要です。【用途】・乾燥BOXや、炉内部の温...

詳細を確認
  • 別売リモコンBOX-F・外部温度センサーと熱風機本体を接続するのに必要です。 リモコンコードにはDC(直流)の制御の電流が流れています ノイズや誘導起圧電圧等による誤動作防止の為、リモコンコードはその他のAC(交流)側と近接して平走しないようにしてください。

型番:

REMOCON-CHORD-F-15M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

REMOCON-CHORD-F-15Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
熱風加工機用パーツ
詳細タイプ
熱風機用オプション リモコンコードF15m
トラスココード
853-6846
質量(g)
1600

型番リスト

表示件数
型番
REMOCON-CHORD-F-15M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,679
( 16,147 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売リモコンBOX-Fと熱風機本体を接続するのに必要です。
【用途】
・乾燥BOXや、炉内部の温度を直接制御可能。
・直接制御する時にはこの「外部温度センサー」と上記の「リモコンBOX-F」、「リモコンコード-F」をお求め下さい。感熱部及びリードの長さにより価格納期等が異なりますのでお問合せください。
【商品仕様】
・長さ(m):5
・ご使用の際は、別途外部温度センサーが必要となります。
・トラスココード:853-6846
・質量:1.6kg
【セット内容/付属品】
・本体のみ

ご注意

  • 別売リモコンBOX-F・外部温度センサーと熱風機本体を接続するのに必要です。 リモコンコードにはDC(直流)の制御の電流が流れています ノイズや誘導起圧電圧等による誤動作防止の為、リモコンコードはその他のAC(交流)側と近接して平走しないようにしてください。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スイデン 熱風機用オプション リモコンコードF15mの型番REMOCON-CHORD-F-15Mのページです。 型番REMOCON-CHORD-F-15Mに関する仕様情報を記載しております。
スイデン 熱風機用オプション リモコンコードF15mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイデン 熱風機用オプション リモコンコードF15m
熱風機用リモコンボックス
耐熱ダクト
スイデン 熱風機用オプション リモコンコードF10m
熱風機
熱風機用シリコンゴムローラー
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンgoot(太洋電機産業)石崎電機製作所
通常価格14,67972,59422,5008,700 -1,479 -3,400
通常出荷日7日目5日目25日目7日目2日目〜1日目
商品タイプ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ---熱風加工機
詳細タイプ熱風機用オプション リモコンコードF15m熱風機用耐熱ダクト----
トラスココード853-6846853-6844853-6769---
質量(g)16002200.02500.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト