ツール用品技術窓口

確定しました

熱風機用リモコンボックス

熱風機用リモコンボックス REMOCONBOX-F2
  • 熱風機用リモコンボックス
通常単価(税別)
72,59465,370
税込単価
79,85371,907
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・本体をご購入後でも追加で後付けセッティングが可能です・リモコンBOX-Fを使用した場合でも熱...

詳細を確認

型番:

REMOCONBOX-F2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

REMOCONBOX-F2の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱風加工機用パーツ
詳細タイプ
熱風機用耐熱ダクト
トラスココード
853-6844
質量(g)
2200.0
材質1
奥行(mm)
178.5
高さ(mm)
125
幅(mm)
175

型番リスト

表示件数
型番
REMOCONBOX-F2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,59465,370
( 71,907 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体をご購入後でも追加で後付けセッティングが可能です
・リモコンBOX-Fを使用した場合でも熱風機本体のヒーターリミット機能により異常温度上昇による過熱を防止し本体を安全に保護します。
【用途】
・乾燥BOXや、炉内部の温度を直接制御可能。
・直接制御する時にはこの「外部温度センサー」と上記の「リモコンBOX-F」、「リモコンコード-F」をお求め下さい。感熱部及びリードの長さにより価格納期等が異なりますのでお問合せください。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱風機用リモコンボックスの型番REMOCONBOX-F2のページです。 型番REMOCONBOX-F2に関する仕様情報を記載しております。
熱風機用リモコンボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱風機用リモコンボックス
耐熱ダクト
スイデン 熱風機用オプション リモコンコードF15m
熱風機“ホットドライヤー”
熱風機
スイデン 熱風機用オプション リモコンコードF10m
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンgoot(太洋電機産業)スイデン
通常価格72,59422,50014,6791,969,1731,479 -8,700 -
通常出荷日5日目25日目7日目5日目2日目〜7日目
商品タイプ熱風加工機用パーツ-熱風加工機用パーツ---
詳細タイプ熱風機用耐熱ダクト-熱風機用オプション リモコンコードF15m---
トラスココード853-6844853-6769853-6846---
質量(g)2200.02500.01600---
材質1亜鉛メッキ鋼板●アルミガラスクロスシート-本体:鉄--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト