17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 ミニカール(高速回転タイプ) RED-2012H

工進 ミニカール(高速回転タイプ)

通常単価(税別)
128,289
税込単価
141,118
通常出荷日:8日目

【特長】・レジャー船のロープ巻き上げに最適です。【用途】・レジャー船・モーターボートのアンカー引き上げ...

詳細を確認

    型番:

    RED-2012H
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RED-2012Hの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RED-2012H
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    128,289
    ( 141,118 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・レジャー船のロープ巻き上げに最適です。
    【用途】
    ・レジャー船・モーターボートのアンカー引き上げに
    【商品仕様】
    ・モーター出力200W・DC12V
    ・ローラー巻き上げスピードは高回転タイプです。
    ・JANコード:4971770270657
    ・トラスココード:851-6574
    ・質量:13.5kg
    【材質/仕上】
    ・本体ADC

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    工進 ミニカール(高速回転タイプ)の型番RED-2012Hのページです。 型番RED-2012Hに関する仕様情報を記載しております。
    工進 ミニカール(高速回転タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 ミニカール(高速回転タイプ)
    工進 ミニカール 250W DC12V
    工進 ミニカール 200W DC12V
    工進 ミニカール 140W DC12V
    工進 ミニカール 200W DC12V RN
    フック付滑車 スナッチタイプ
    メーカー工進工進工進工進工進エスコ
    通常価格128,289175,159212,393139,812166,2584,780 -
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    滑車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト