17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン コンクリメントV 1kg RE-266 RE-266

セメダイン コンクリメントV 1kg RE-266

通常単価(税別)
1,248
税込単価
1,373
通常出荷日:4日目

【特長】・1液、無溶剤型接着剤です。・住宅環境対策品(CCS表示)・新型アルミ袋で貯蔵安定性、作業性に...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • その他
  • JANコード
    4901761384025
  • トラスココード
    813-5088
  • 質量(g)
    1000
  • 材質1
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 色詳細

型番:

RE-266
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RE-266の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
その他
JANコード
4901761384025
トラスココード
813-5088
質量(g)
1000
材質1
主成分:変成シリコーン樹脂
色詳細
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RE-266
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,248
( 1,373 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1液、無溶剤型接着剤です。
・住宅環境対策品(CCS表示)
・新型アルミ袋で貯蔵安定性、作業性に優れます。
・適度な弾性皮膜を持っており、対衝撃・耐剥離性に優れます。
・耐水・耐熱・耐油性にも優れます。
【用途】
・コンクリート・モルタル下地に、木レンガ・巾木・胴縁の接着。
・繊維セメント板・石膏ボード・発泡スチロール板などの取り付け接着。
・木質床材・床タイル(小口現場)の接着。
・金属と木の接着。
・鋼製束、プラスチック束の接着。(ポリプロピレン製は接着しません)
【商品仕様】
・色:灰色
・容量(kg)1
・JANコード:4901761384025
・トラスココード:813-5088
・質量:1kg
【材質/仕上】
・主成分:変成シリコーン樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セメダイン コンクリメントV 1kg RE-266の型番RE-266のページです。 型番RE-266に関する仕様情報を記載しております。
セメダイン コンクリメントV 1kg RE-266のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメダイン コンクリメントV 1kg RE-266
セメダイン UM600V 1100g (2600187)
セメダイン タイルエースF MP2kg RE-217
セメダイン タイルエースPro グレー 2kg RE-452
セメダイン 木工用605 スタンドパック 1kg AE-331
セメダイン タイルエース 120ml RE-358
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格1,2481,7632,5482,8956971,145
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目1日目
商品種類接着剤1液タイプその他接着剤接着剤1液タイプその他接着剤-その他接着剤
その他淡黄色その他-
JANコード4901761384025490176138677749017611633474901761516860-4901761178754
トラスココード813-5088813-5117813-5087820-2768-813-5083
質量(g)1000110020002070.0-193.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト