17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン PM165R HI P50ml RE-220 RE-220

セメダイン PM165R HI P50ml RE-220

通常単価(税別)
498
税込単価
548
通常出荷日:4日目

【特長】・コンクリート面に各種材料を接着するのに向いた接着剤です。無溶剤で、耐水性に優れており、凹凸面...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • その他
  • JANコード
    4901761163422
  • トラスココード
    813-5204
  • 容量 (mL)
    50
  • 質量(g)
    77.000
  • 材質1
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 容量(g)
    78
  • 可使時間(分)
    30
  • 粘度
    160(Pa・s/23℃)
  • JIS規格
    ×
  • 色詳細
    灰白

型番:

RE-220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RE-220の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
その他
JANコード
4901761163422
トラスココード
813-5204
容量(mL)
50
質量(g)
77.000
材質1
主成分:変成シリコーン樹脂
容量(g)
78
可使時間(分)
30
粘度
160(Pa・s/23℃)
JIS規格
×
色詳細
灰白
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RE-220
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
498
( 548 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート面に各種材料を接着するのに向いた接着剤です。無溶剤で、耐水性に優れており、凹凸面、屋外でも使用できます。
・凸凹面に使えます。
・屋外の使用可能です。
・高強度タイプです。
・硬化後の状態は軟です。
【用途】
・コンクリート、金属、木、タイル、硬質プラスチックなどの接着。
・金属製プレートや表札の接着に。
・金属製ノンスリップ材の接着に。
・床や壁のタイルの接着に。
・コンクリートブロックの接着に。
・コンクリート製車止めの接着に。
【商品仕様】
・色:灰白色
・容量(ml):50
・強力型1液常温硬化弾性接着剤です。
・凸凹面・屋外にもシッカリ接着できます!
・強力・耐水性。
・JANコード:4901761163422
・トラスココード:813-5204
・質量:77g
【材質/仕上】
・主成分:変成シリコーン樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セメダイン PM165R HI P50ml RE-220の型番RE-220のページです。 型番RE-220に関する仕様情報を記載しております。
セメダイン PM165R HI P50ml RE-220のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメダイン PM165R HI P50ml RE-220
セメダイン タイルエース P50ml CA-330
セメダイン PM155 グレー 333ml RE-017
セメダイン タイルエース 120ml RE-358
接着剤 木工用速乾 50ml
セメダイン 車止め用 170ml RE-215
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格4985971,8731,1452201,172
通常出荷日4日目4日目4日目1日目3日目5日目
商品種類接着剤1液タイプ--その他接着剤-接着剤1液タイプ
その他---その他
JANコード4901761163422--4901761178754-4901761163248
トラスココード813-5204--813-5083-813-5047
容量(mL)50--120-170

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト