17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エーゼット レギュラーチェーンソーオイル18L RE218

エーゼット レギュラーチェーンソーオイル18L

通常単価(税別)
13,059
税込単価
14,365
通常出荷日:4日目

【特長】・専用添加剤配合で熱を持ったチェーンやバーにしっかり付着、飛散を抑制し、冬季、夏季の温度差にも...

詳細を確認
  • 種類
    オイル
  • 主な用途
    チェーン
  • JANコード
    4960833218040
  • トラスココード
    868-3022
  • 質量(g)
    16800.0
  • 材質1
    主成分:潤滑基油
  • 容量(ml)
    18000

型番:

RE218
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RE218の仕様・寸法情報

種類
オイル
主な用途
チェーン
JANコード
4960833218040
トラスココード
868-3022
質量(g)
16800.0
材質1
主成分:潤滑基油
容量(ml)
18000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RE218
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,059
( 14,365 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用添加剤配合で熱を持ったチェーンやバーにしっかり付着、飛散を抑制し、冬季、夏季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
・ISOVG105相当のオールシーズンタイプです。
【商品仕様】
・容量(L):18
・ISOVG105
・容器:ボトル
・JANコード:4960833218040
・トラスココード:868-3022
・質量:16.8kg
【材質/仕上】
・主成分:潤滑基油

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エーゼット レギュラーチェーンソーオイル18Lの型番RE218のページです。 型番RE218に関する仕様情報を記載しております。
エーゼット レギュラーチェーンソーオイル18Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エーゼット レギュラーチェーンソーオイル18L
FCJ オイルセレクト2 18L
エーゼット ジャッキーオイル10 300ml
エーゼット スーパーグリーススプレーウレアPRO420ml
エーゼット AZオイル65ml
エーゼット ジャッキーオイル32 300ml
メーカーエーゼットファインケミカルジャパンエーゼットエーゼットエーゼットエーゼット
通常価格13,05920,4566621,273409550
通常出荷日4日目6日目4日目4日目1日目1日目
種類オイル-オイルスプレーオイルオイル
主な用途チェーン-----
JANコード4960833218040-4960833528002496083361200849608331100094960833527005
トラスココード868-3022-868-2549799-4575799-4087868-2548
質量(g)16800.0-270.000410.00060.000270.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト