17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン タイルエースF MP2kg RE-217 RE-217

セメダイン タイルエースF MP2kg RE-217

通常単価(税別)
2,548
税込単価
2,803
通常出荷日:4日目

【特長】・外装・浴室など厳しい条件下でも使用可能な弾性接着剤。【用途】・タイル接着【商品仕様】・容量:...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • JANコード
    4901761163347
  • トラスココード
    813-5087
  • 質量(g)
    2000
  • 材質1
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 硬化後の色
    白色
  • 粘度
    525(Pa・s/23℃)

型番:

RE-217
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RE-217の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
JANコード
4901761163347
トラスココード
813-5087
質量(g)
2000
材質1
主成分:変成シリコーン樹脂
硬化後の色
白色
粘度
525(Pa・s/23℃)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RE-217
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,548
( 2,803 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外装・浴室など厳しい条件下でも使用可能な弾性接着剤。
【用途】
・タイル接着
【商品仕様】
・容量:2kg
・容量:2kg
・JANコード:4901761163347
・トラスココード:813-5087
・質量:2000g
【材質/仕上】
・主成分:変成シリコーン樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セメダイン タイルエースF MP2kg RE-217の型番RE-217のページです。 型番RE-217に関する仕様情報を記載しております。
セメダイン タイルエースF MP2kg RE-217のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメダイン タイルエースF MP2kg RE-217
セメダイン タイルエースF MP500ml RE-206
セメダイン タイルエースPro グレー 2kg RE-452
セメダイン タイルエース 120ml RE-358
セメダイン タイルエース P50ml CA-330
セメダイン コンクリメントV 1kg RE-266
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格2,5481,0832,8951,1455971,248
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目4日目
商品種類接着剤1液タイプ-その他接着剤その他接着剤-接着剤1液タイプ
-その他-その他
JANコード4901761163347-49017615168604901761178754-4901761384025
トラスココード813-5087-820-2768813-5083-813-5088
質量(g)2000-2070.0193.000-1000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト