17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン 車止め用 170ml RE-215 RE-215

セメダイン 車止め用 170ml RE-215

通常単価(税別)
1,172
税込単価
1,289
通常出荷日:5日目

【特長】・車止めコンクリートブロックをコンクリート下地、アスファルト下地へ強力接着。無溶剤で耐衝撃性、...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • その他
  • JANコード
    4901761163248
  • トラスココード
    813-5047
  • 容量 (mL)
    170
  • 質量(g)
    266
  • 材質1
    主成分:変成シリコーン
  • 色詳細
    灰白

型番:

RE-215
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RE-215の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
その他
JANコード
4901761163248
トラスココード
813-5047
容量(mL)
170
質量(g)
266
材質1
主成分:変成シリコーン
色詳細
灰白
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RE-215
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,172
( 1,289 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車止めコンクリートブロックをコンクリート下地、アスファルト下地へ強力接着。無溶剤で耐衝撃性、耐水性に優れています。
【用途】
・車止めブロックのコンクリート、アスファルト下地への接着。
【商品仕様】
・色:灰白色
・容量(ml):170
・容量:170ml
・JANコード:4901761163248
・トラスココード:813-5047
・質量:266g
【材質/仕上】
・主成分:変成シリコーン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セメダイン 車止め用 170ml RE-215の型番RE-215のページです。 型番RE-215に関する仕様情報を記載しております。
セメダイン 車止め用 170ml RE-215のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメダイン 車止め用 170ml RE-215
セメダイン タイルエース 120ml RE-358
セメダイン タイルエースF MP500ml RE-206
セメダイン PM155 グレー 333ml RE-017
セメダイン ボ-ドロック310 333ml RE-254
セメダイン PM165R HI P50ml RE-220
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格1,1721,1451,0831,8731,170498
通常出荷日5日目1日目4日目4日目4日目4日目
商品種類接着剤1液タイプその他接着剤---接着剤1液タイプ
その他---その他
JANコード49017611632484901761178754---4901761163422
トラスココード813-5047813-5083---813-5204
容量(mL)170120---50

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト