17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン タイルエースF MP500ml RE-206 RE-206

セメダイン タイルエースF MP500ml RE-206

通常単価(税別)
1,083
税込単価
1,191
通常出荷日:4日目

【特長】・厚生労働省指針値策定の14物質、劇物・毒物物質を使用しません。アスベストを含みません。・弾性...

詳細を確認
  • 硬化後の色
    白色

型番:

RE-206
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RE-206の仕様・寸法情報

硬化後の色
白色
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RE-206
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,083
( 1,191 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚生労働省指針値策定の14物質、劇物・毒物物質を使用しません。アスベストを含みません。
・弾性接着剤のため、内・外装用としてエポキシ系より耐久性に優れています。
【商品仕様】
・タイルエースF500ml
・JANコード:4901761162647
・トラスココード:813-5086
・質量:750g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セメダイン タイルエースF MP500ml RE-206の型番RE-206のページです。 型番RE-206に関する仕様情報を記載しております。
セメダイン タイルエースF MP500ml RE-206のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメダイン タイルエースF MP500ml RE-206
セメダイン タイルエースF MP2kg RE-217
セメダイン タイルエース 120ml RE-358
セメダイン タイルエースPro グレー 2kg RE-452
セメダイン タイルエース P50ml CA-330
セメダイン 車止め用 170ml RE-215
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格1,0832,5481,1452,8955971,172
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目5日目
硬化後の色白色白色-灰色白色-

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト