17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン PM165 333ml RE-020 RE-020

セメダイン PM165 333ml RE-020

通常単価(税別)
1,313
税込単価
1,444
通常出荷日:2日目

【特長】・速硬化、多用途タイプです。JAIA F☆☆☆☆【用途】・汎用性が高く、金属、プラスチック類へ...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • その他
  • JANコード
    4901761152037
  • トラスココード
    776-3361
  • 容量 (mL)
    333
  • 質量(g)
    532.800
  • 材質1
    主成分:一液型エポキシ変成シリコーン樹脂系接着剤
  • 仕様
    ガンタイプ
  • 硬化後の色
    灰色
  • 色詳細
    グレー

型番:

RE-020
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RE-020の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
その他
JANコード
4901761152037
トラスココード
776-3361
容量(mL)
333
質量(g)
532.800
材質1
主成分:一液型エポキシ変成シリコーン樹脂系接着剤
仕様
ガンタイプ
硬化後の色
灰色
色詳細
グレー
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
RE-020
RoHS?最小発注数量
6
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,313
( 1,444 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速硬化、多用途タイプです。JAIA F☆☆☆☆
【用途】
・汎用性が高く、金属、プラスチック類への接着に。
【材質】
・主成分:一液型エポキシ変成シリコーン樹脂系接着剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セメダイン PM165 333ml RE-020の型番RE-020のページです。 型番RE-020に関する仕様情報を記載しております。
セメダイン PM165 333ml RE-020のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメダイン PM165 333ml RE-020
ウレタン樹脂系接着剤 UM650 床いちばん neoパック 600ml
接着剤発泡スチロール用
接着剤木工用 (逆さボトル)
接着剤木工用 速乾 (逆さボトル)
フロアロック110L neoパック 600ml RE-562
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格1,3131,5992611222221,254
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
その他その他透明
JANコード490176115203749017617035674901761300735490176114084349017611654194901761708821
トラスココード776-3361792-7185114-0991114-0989114-0990148-7394
容量(mL)333600205050600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト